Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T5-BR10-AZE - T型齿形皮带轮,公制节距T5,2个法兰盘,由乙缩醛树脂制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_br10_aze.prj},{NB=16252000},{ARTNR=16252000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, schwarz},{BZ=22 T5/20-2},{ZRB=10},{Z=20},{AZ=30.99},{AB=33.40},{D=31.83},{ND=16},{NL=8},{DI=25},{F=1.25},{B1=11.5},{L=22},{C=6},{B=8},{GEW=12.5},{ZTL=5},{OZB=2.96},{ZT=1.25},{R1=0.6},{R2=0.4},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
C
网页宽度c
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16251200
16251200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/12-2
10
12
18.26
20.65
19.10
15
8
0
1.25
11.5
22
0
5
6.2
84839089
16251300
16251300
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/13-2
10
13
19.85
22.25
20.69
15
8
0
1.25
11.5
22
0
5
7.2
84839089
16251400
16251400
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/14-2
10
14
21.44
23.85
22.28
15
8
0
1.25
11.5
22
0
5
8.1
84839089
16251500
16251500
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/15-2
10
15
23.03
25.45
23.87
16
8
19
1.25
11.5
22
7
6
8.6
84839089
16251600
16251600
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/16-2
10
16
24.62
27.00
25.46
16
8
19
1.25
11.5
22
7
6
9.6
84839089
16251700
16251700
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/17-2
10
17
26.22
28.60
27.06
16
8
19
1.25
11.5
22
7
6
10.8
84839089
16251800
16251800
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/18-2
10
18
27.81
30.20
28.65
16
8
19
1.25
11.5
22
7
6
12.2
84839089
16251900
16251900
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/19-2
10
19
29.40
31.80
30.24
16
8
22
1.25
11.5
22
6
8
12.3
84839089
16252000
16252000
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/20-2
10
20
30.99
33.40
31.83
16
8
25
1.25
11.5
22
6
8
12.5
84839089
16252200
16252200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/22-2
10
22
34.17
36.55
35.01
18
8
27
1.25
11.5
22
6
8
15.3
84839089
16252500
16252500
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/25-2
10
25
38.95
41.35
39.79
18
8
32
1.25
11.5
22
6
8
18.8
84839089
16252800
16252800
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/28-2
10
28
43.72
46.15
44.56
18
8
36
1.25
11.5
22
6
10
22.0
84839089
16253200
16253200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/32-2
10
32
50.09
52.50
50.93
18
8
42
1.25
11.5
22
6
10
27.7
84839089
16253600
16253600
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/36-2
10
36
56.46
58.85
57.30
18
8
47
1.25
11.5
22
6
10
34.9
84839089
16254000
16254000
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/40-2
10
40
62.82
65.25
63.66
18
8
53
1.25
11.5
22
6
10
41.9
84839089
16254800
16254800
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/48-2
10
48
75.55
77.95
76.39
18
8
66
1.25
11.5
22
6
10
57.7
84839089
16256000
16256000
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/60-2
10
60
94.65
97.05
95.49
18
8
85
1.25
11.5
22
6
10
86.5
84839089
16257200
16257200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/72-2
10
72
113.75
116.15
114.59
18
8
104
1.25
11.5
22
6
10
126.5
84839089
16258400
16258400
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
22 T5/84-2
10
84
132.85
135.30
133.69
18
8
123
1.25
11.5
22
6
10
169.6
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D