lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T10-BR50-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度50毫米,材料为铝。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_al_br_50.prj},{NB=16452200},{ARTNR=16452200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=66 T10/22-2},{ZRB=50},{Z=22},{AUSF=1F},{AZ=68.17},{AB=75},{D=70.03},{ND=52},{B1=56},{L=66},{B=12},{GEW=570},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.0},{KD=68.5},{ID=60.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16451000
16451000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/10-2
50
10
1F
29.97
36
31.83
22
56
66
8
0
84835080
16451100
16451100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/11-2
50
11
1F
33.15
38
35.01
25
56
66
8
0
84835080
16451200
16451200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/12-2
50
12
1F
36.34
42
38.20
28
56
66
8
170
84835080
16451300
16451300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/13-2
50
13
1F
39.52
44
41.38
28
56
66
8
0
84835080
16451400
16451400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/14-2
50
14
1F
42.70
48
44.56
32
56
66
8
220
84835080
16451500
16451500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/15-2
50
15
1F
45.89
51
47.75
32
56
66
8
270
84835080
16451600
16451600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/16-2
50
16
1F
49.07
54
50.93
35
56
66
8
300
84835080
16451700
16451700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/17-2
50
17
1F
52.52
57
54.11
35
56
66
8
0
84835080
16451800
16451800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/18-2
50
18
1F
55.44
60
57.30
40
56
66
10
420
84835080
16451900
16451900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/19-2
50
19
1F
58.62
66
60.48
44
56
66
10
470
84835080
16452000
16452000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/20-2
50
20
1F
61.80
66
63.66
46
56
66
12
520
84835080
16452200
16452200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/22-2
50
22
1F
68.17
75
70.03
52
56
66
12
570
84835080
16452400
16452400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/24-2
50
24
1F
74.53
83
76.39
58
56
66
12
740
84835080
16452500
16452500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/25-2
50
25
1F
77.72
83
79.58
60
56
66
12
770
84835080
16452600
16452600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/26-2
50
26
1F
80.90
87
82.76
60
56
66
12
820
84835080
16452700
16452700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/27-2
50
27
1F
84.08
91
85.94
60
56
66
12
950
84835080
16452800
16452800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/28-2
50
28
1F
87.27
93
89.13
60
56
66
12
960
84835080
16453000
16453000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/30-2
50
30
1F
93.63
97
95.49
60
56
66
12
1170
84835080
16453200
16453200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/32-2
50
32
1F
100.00
106
101.86
65
56
66
12
1300
84835080
16453600
16453600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/36-2
50
36
1F
112.46
119
114.59
70
56
66
16
1640
84835080
16454000
16454000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 T10/40-2
50
40
1F
125.46
131
127.32
80
56
66
16
2000
84835080
16454400
16454400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 T10/44-2
50
44
2
138.20
0
140.06
88
56
66
16
2360
84835080
16454800
16454800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 T10/48-0
50
48
2
150.93
0
152.79
95
56
66
16
2830
84835080
16456000
16456000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 T10/60-0
50
60
2
189.13
0
190.99
110
56
66
16
4370
84835080
16457200
16457200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 T10/72-0
50
72
2
227.32
0
229.18
140
56
66
18
0
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D