Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT10-BR50-AL - AT齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度50毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at10_breite50.prj},{NB=16852600},{ARTNR=16852600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=66 AT10/26-2},{ZRB=50},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=80.94},{AB=87.00},{D=82.76},{ND=60},{B1=56},{L=66},{B=12},{GEW=820},{ZTL=10},{ZB=5.4},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{BB=1.0},{KD=82.5},{ID=72},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16851500
16851500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/15-2
50
15
1F
45.93
51.00
47.75
32
56
66
8
260
84835080
16851600
16851600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/16-2
50
16
1F
49.11
54.00
50.93
35
56
66
8
300
84835080
16851700
16851700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/17-2
50
17
1F
52.29
57.00
54.11
38
56
66
8
329
84835080
16851800
16851800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/18-2
50
18
1F
55.48
60.00
57.30
40
56
66
10
420
84835080
16851900
16851900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/19-2
50
19
1F
58.48
66.00
60.48
44
56
66
10
470
84835080
16852000
16852000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/20-2
50
20
1F
61.84
66.00
63.66
46
56
66
12
520
84835080
16852200
16852200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/22-2
50
22
1F
68.21
75.00
70.03
52
56
66
12
570
84835080
16852400
16852400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/24-2
50
24
1F
74.57
83.00
76.39
58
56
66
12
740
84835080
16852500
16852500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/25-2
50
25
1F
77.76
83.00
79.58
60
56
66
12
770
84835080
16852600
16852600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/26-2
50
26
1F
80.94
87.00
82.76
60
56
66
12
820
84835080
16852700
16852700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/27-2
50
27
1F
84.12
91.00
85.94
60
56
66
12
950
84835080
16852800
16852800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/28-2
50
28
1F
87.31
93.00
89.13
60
56
66
12
960
84835080
16853000
16853000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/30-2
50
30
1F
93.67
97.00
95.49
60
56
66
12
1170
84835080
16853200
16853200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/32-2
50
32
1F
100.04
106.00
101.86
65
56
66
12
1300
84835080
16853600
16853600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/36-2
50
36
1F
112.77
119.00
114.59
70
56
66
16
1640
84835080
16854000
16854000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
66 AT10/40-2
50
40
1F
125.50
131.00
127.32
80
56
66
16
2000
84835080
16854400
16854400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 AT10/44-0
50
44
2
138.24
0.00
140.06
88
56
66
16
2360
84835080
16854800
16854800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 AT10/48-0
50
48
2
150.97
0.00
152.79
95
56
66
16
2830
84835080
16856000
16856000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 AT10/60-0
50
60
2
189.17
0.00
190.99
110
56
66
16
4370
84835080
16857200
16857200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
66 AT10/72-0
50
72
2
227.36
0.00
229.18
140
56
66
16
6541
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D