目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
ZAKO型翻边法兰
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
Powered by
CAD模型選擇
连接法兰式连接3000 psi ZAKO - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
变径型连接法兰式连接3000 psi ZAKO - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
管道的法兰连接3000 psi ZAKO - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
连接法兰式连接6000 psi ZAKO - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
11.04.2023
变径型连接法兰式连接6000 psi ZAKO - 标准系列400 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
管道的法兰连接6000 psi ZAKO - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
11.04.2023
连接法兰式连接6000 psi ZAKO,方形法兰 - 高压系列400 bar,根据VOSS公司的孔图
11.04.2023
管道的法兰连接6000 psi ZAKO,方形法兰 - 高压系列400 bar,根据VOSS公司的孔图
11.04.2023
SAE法兰型连接法兰式连接3000 psi ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
SAE法兰型连接法兰式连接6000 psi ZAKO,备件 - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
11.04.2023
方形法兰的连接法兰式连接6000 psi ZAKO,备件 - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
11.04.2023
带套环的连接法兰式连接ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,高压系列400 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎