Z
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SUS440C Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sus440c_b_b/sus440c_z_asmtab.prj},{NB=SS 6306 Z},{VER=2},{END=Z},{SIZE=6306},{SD=30},{D=72},{B=19},{SR=1.1},{CR=26700},{CR1=2720},{COR=15000},{COR1=1530},{GREASE=9600},{OIL=12000},{D2=-},{SF=-},{SH=-},{D2X=0.000},{SFX=0.000},{SHX=0.000},{PPATH=parts/sus440c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
SR
min
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
GREASE
Limiting speeds (Grease)
[min-1]
OIL
Limiting speeds (Oil)
[min-1]
SS 6800 Z
SS 6800 Z
10
19
5
0.3
2120
985
34000
41000
SS 6900 Z
SS 6900 Z
10
22
6
0.3
2700
1270
31000
38000
SS 6000 Z
SS 6000 Z
10
26
8
0.3
4600
1970
28000
33000
SS 6200 Z
SS 6200 Z
10
30
9
0.6
5100
2390
24000
29000
SS 6300 Z
SS 6300 Z
10
35
11
0.6
8100
3450
22000
27000
SS 6801 Z
SS 6801 Z
12
21
5
0.3
1920
1040
30000
36000
SS 6901 Z
SS 6901 Z
12
24
6
0.3
2890
1460
28000
33000
SS 6001 Z
SS 6001 Z
12
28
8
0.3
5100
2390
24000
29000
SS 6201 Z
SS 6201 Z
12
32
10
0.6
6800
3050
23000
27000
SS 6301 Z
SS 6301 Z
12
37
12
1.0
9700
4200
20000
24000
SS 6802 Z
SS 6802 Z
15
24
5
0.3
2080
1260
26000
31000
SS 6902 Z
SS 6902 Z
15
28
7
0.3
4300
2250
23000
28000
SS 6002 Z
SS 6002 Z
15
32
9
0.3
5600
2840
21000
26000
SS 6202 Z
SS 6202 Z
15
35
11
0.6
7650
3750
20000
24000
SS 6302 Z
SS 6302 Z
15
42
13
1.0
11400
5450
17000
20000
SS 6803 Z
SS 6803 Z
17
26
5
0.3
2630
1570
23000
28000
SS 6903 Z
SS 6903 Z
17
30
7
0.3
4600
2550
21000
26000
SS 6003 Z
SS 6003 Z
17
35
10
0.3
6000
3250
19000
23000
SS 6203 Z
SS 6203 Z
17
40
12
0.6
9600
4800
17000
21000
SS 6303 Z
SS 6303 Z
17
47
14
1.0
13600
6600
15000
18000
SS 6804 Z
SS 6804 Z
20
32
7
0.3
4000
2460
20000
24000
SS 6904 Z
SS 6904 Z
20
37
9
0.3
6400
3700
18000
21000
SS 6004 Z
SS 6004 Z
20
42
12
0.6
9400
5050
16000
19000
SS 6204 Z
SS 6204 Z
20
47
14
1.0
12800
6650
14000
17000
SS 6304 Z
SS 6304 Z
20
52
15
1.1
15900
7850
14000
17000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D