카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
YP BALL VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
YP BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/yp_ball_valve/yp_ball_valbe_thread_jis.prj},{NB=YBQNB},{STD=JIS},{VERS=3},{A=25},{AX=Q},{B=1},{SD=25},{T=Rc 1},{L100=128.000},{L101=136.000},{D0=44},{SH=66},{DU=67},{LH=123},{TX=33.249},{SL100=23.000},{SL101=24.000},{MB=PVC},{MS=},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D0
Ød0
[mm]
SH
h
[mm]
DU
Ø
[mm]
LH
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
YB1NB
YB1NB
JIS
15
1/2
15
97
Rc 1/2
18
30
50
49
95
PVC
YB2NB
YB2NB
JIS
20
3/4
20
117
Rc 3/4
18
35
53
59
95
PVC
YBQNB
YBQNB
JIS
25
1
25
128
Rc 1
23
44
66
67
123
PVC
YB3NB
YB3NB
JIS
32
1 1/4
32
146
Rc 1 1/4
23
54
74
81
123
PVC
YB4NB
YB4NB
JIS
40
1 1/2
40
163
Rc 1 1/2
25
65
100
98
152
PVC
YB5NB
YB5NB
JIS
50
2
50
188
Rc 2
30
77
107
120
152
PVC
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D