XYKNEJ, XYKJL - XY轴滑台-进给丝杠型/标准型-简易导轨型 - - 普通旋钮・大旋钮 -
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xyknej_asmtab.prj},{NB=XYKNEJ25},{MATB=6063 Aluminum Alloy},{STB=Black Anodizing},{MATS=304 Stainless Steel},{MATK=303 Stainless Steel},{MATFS=304 Stainless Steel},{NO=25},{TS=N},{LH=},{STG=25X25},{DIST=+/-7},{AL=18.6 \{1.9\}},{TARE=129},{MR=0.5},{ALT1=},{P1=31},{P2=11},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{LL=3.5},{ALT2=},{A=71.000},{E=16.000},{H=25.000},{H2=11.000},{H3=12.000},{H4=25.000},{H5=56.000},{M=4.000},{M2=3.000},{CD=3.500},{CD2=6.000},{DEP=3.200},{D=5.000},{D2=10.000},{D3=10.500},{B=8.000},{B2=10.000},{L2=4.000},{PPATH=xyknej_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
STB
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
导向轴材质
ⁿ/ₐ
MATK
球柄材质
ⁿ/ₐ
MATFS
进给螺丝材质
ⁿ/ₐ
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
白色异丁橡胶
[mm]
DIST
移动量
[mm]
AL
关于容许负载
[N {kgf}]
TARE
自重
[g]
MR
最小读数
[mm]
XYKNEJ20
XYKNEJ20
A6063
黑色阳极氧化处理
SUS304
SUS303
SUS304
CBSST3-12, (4根)
20
20X20
+/-7
18.6 {1.9}
100
0.5
XYKNEJ25
XYKNEJ25
A6063
黑色阳极氧化处理
SUS304
SUS303
SUS304
SCB3-10, (4 个)
25
25X25
+/-7
18.6 {1.9}
129
0.5
XYKNEJ40
XYKNEJ40
A6063
黑色阳极氧化处理
SUS304
SUS303
SUS304
SCB4-10, (4 个)
40
40X40
+/-9
36.2 {3.7}
272
0.5
XYKNEJ60
XYKNEJ60
A6063
黑色阳极氧化处理
SUS304
SUS303
SUS304
SCB4-10, (4 个)
60
60X60
+/-13
36.2 {3.7}
476
0.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D