카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XP TG4 - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XP
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xp/xp_tg4_asmtab.prj},{NB=XP TG4 396x546 /46/46/57(CC)},{CS=396},{CD=546},{A=396},{B=546},{HPS=26},{HS1X=46},{HS1XX=46,56,66,76,96,116,146},{MATS1X=C},{HS2G4=46},{HS2G4X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS2G4=C},{HT1G4=18},{HT2G4=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFG4=26},{L1=338.000},{COSTTCEI=32},{DIAMTCEITAV=8},{DIAMC=32},{DIAMC2=20},{DIAMTCN=16},{DIAMTCEI=16},{DEB=50},{B3H=32},{VERS=2},{PPATH=xp_tg4/xp_tg4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HPS
Thickness - plate PS
[mm]
HT1G4
Thickness - plate T1G4
[mm]
HT2G4
Thickness - plate T2G4
[mm]
HPFG4
Thickness - plate PFG4
[mm]
XPTG419192C2C5
196
196
196
196
22
12
18
22
XPTG419242C2C5
196
246
196
246
22
12
18
22
XPTG419292C2C5
196
296
196
296
22
12
18
22
XPTG419342C2C5
196
346
196
346
22
12
18
22
XPTG424242C2C5
246
246
246
246
22
12
18
22
XPTG424292C2C5
246
296
246
296
22
12
18
22
XPTG424342C2C5
246
346
246
346
22
12
18
22
XPTG424392C2C5
246
396
246
396
22
12
18
22
XPTG429293C3C5
296
296
296
296
26
16
18
26
XPTG429343C3C5
296
346
296
346
26
16
18
26
XPTG429393C3C5
296
396
296
396
26
16
18
26
XPTG429443C3C5
296
446
296
446
26
16
18
26
XPTG434343C3C5
346
346
346
346
26
18
18
26
XPTG434393C3C5
346
396
346
396
26
18
18
26
XPTG434443C3C5
346
446
346
446
26
18
18
26
XPTG434493C3C5
346
496
346
496
26
18
18
26
XPTG439394C4C5
396
396
396
396
26
18
18
26
XPTG439444C4C5
396
446
396
446
26
18
18
26
XPTG439494C4C5
396
496
396
496
26
18
18
26
XPTG439544C4C5
396
546
396
546
26
18
18
26
XPTG444444C4C5
446
446
446
446
26
22
22
26
XPTG444494C4C5
446
496
446
496
26
22
22
26
XPTG444544C4C5
446
546
446
546
26
22
22
26
XPTG444594C4C5
446
596
446
596
26
22
22
26
XPTG449495C5C7
490
496
490
496
36
22
22
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D