피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
XC
FlexLink
Product overview
Enclosure items
Powered by
CAD모델 선택
XCAC 2 - Cover strip
30.08.2022
XCAC 25 P - Cover strip
30.08.2022
XCAC 3 P - Cover strip
30.08.2022
XCAH 110 A - HINGE
30.08.2022
XCAH 50 - HINGE
30.08.2022
XCAM 14 A - Multi block
19.08.2022
XCEL 60 B - Ball latch lock kit
30.08.2022
XCEL 60 BA - Ball latch lock kit
30.08.2022
XCEL 60 W - Safety switch kit
30.08.2022
XCEL 60 WA - Safety switch kit
30.08.2022
XCEP LX10X44 - Enclosure profile
30.08.2022
XCEP LX5X44 - Enclosure profile
30.08.2022
XCEP LX6X44 - Enclosure profile
30.08.2022
XCET L - Rubber strip
30.08.2022
XCET L A - Rim strip
30.08.2022
XCET L C - Net strip
30.08.2022
XCET L D - Sliding door profile
30.08.2022
XDEH 160 - Handle
30.08.2022
XFAH 110 A - HINGE
30.08.2022
XFEL 60 WA - Safety switch kit
30.08.2022
XLFL L - Profile for sliding door
30.08.2022
XLFR L - Slide strip for sliding door
30.08.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진