카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SCPG-YL - 단동 편로드 타입
CKD
생산 종료품
Pencil shaped cylinder SCPG series
SCPG-Y - Single acting single rod type
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/scpg_series/scpg_y/scpg_yl.prj},{NB=SCPG-YL-00-6-15-T0H-R(0)},{TYPE=SCPG-YL},{BORE=6},{MA=00},{STROKE=15},{SWM=T0},{SLD=H},{SWP=R},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{B=5.500},{D=6.800},{G=17.000},{HA=8.000},{J=3.000},{KA=13.500},{KB=10.000},{KK=3.000},{MB=M6},{MBX=6},{MM=3.000},{QA=13.000},{T=1.800},{UA=11.000},{UB=9.000},{P=5.500},{D1X=10.400},{D3X=10.600},{R1=6},{CB=0},{CC=0},{CD=0.0},{CV=0},{CW=0.0},{RX1=0.000},{RX2=0.000},{RX3=0.000},{LX1=0.000},{LX2=0.000},{PPATH=parts/scpg_y_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KK
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
QA
[mm]
T
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
P
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
SCPG-YL-00-6-15-T0H-R(0)
SCPG-YL
6
5.500
6.800
17.000
8.000
3.000
13.500
10.000
3.000
M6
3.000
13.000
1.800
11.000
9.000
5.500
0
0
0.0
0
0.0
SCPG-YL-00-10-15-T0H-R(0)
SCPG-YL
10
7.000
11.000
12.500
11.000
4.000
14.500
14.500
4.000
M8x1
4.000
8.000
2.400
12.000
12.000
12.500
8
5
3.2
12
3.2
SCPG-YL-00-16-15-T0H-R(0)
SCPG-YL
16
8.000
17.400
13.000
14.000
4.000
21.500
21.500
5.000
M10x1
5.000
8.500
3.200
18.000
18.000
15.500
10
10
5.0
18
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D