W007P000 - Copper Packing(For piping)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/washers/w7p00.prj},{NB=W0-07-P000-0140-0000},{S=14X20X1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
d - Inner Diameter
[mm]
TSD
tolerance-d
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
TD
tolerance-D
[mm]
T
thickness
[mm]
W0-07-P000-0060-0000
6X10X1.0
W0-07-P000-0060-0000
6.5
+0.2
10
-0.3
1.0
W0-07-P000-0080-0000
8x14x1.0
W0-07-P000-0080-0000
8.5
+0.2
14
-0.3
1.0
W0-07-P000-0100-0000
10X16X1.0
W0-07-P000-0100-0000
10.5
+0.2
16
-0.3
1.0
W0-07-P000-0120-0000
12X18X1.0
W0-07-P000-0120-0000
12.0
+0.5
18
-0.4
1.0
W0-07-P000-0140-0000
14X20X1.0
W0-07-P000-0140-0000
14.5
+0.3
20
-0.4
1.0
W0-07-P000-0160-0000
16X22X1.0
W0-07-P000-0160-0000
16.3
+0.3
22
-0.4
1.0
W0-07-P000-0180-0000
18X24X1.0
W0-07-P000-0180-0000
18.0
+0.3
24
-0.4
1.0
W0-07-P000-0200-0000
20X26X1.0
W0-07-P000-0200-0000
20.0
+0.3
26
-0.4
1.0
W0-07-P000-0220-0000
22X28X1.0
W0-07-P000-0220-0000
22.0
+0.3
28
-0.4
1.0
W0-07-P000-0240-0000
24X30X1.0
W0-07-P000-0240-0000
24.0
+0.4
30
-0.4
1.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D