W002T000 - Stainless Taper washer(For 5-deg channel)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/washers/w2t00.prj},{NB=W0-02-T000-0160-0000},{S=M16-5° D32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
SD
d - Inner Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
T
thickness
[mm]
W0-02-T000-0060-0000
M6-5° D16
W0-02-T000-0060-0000
7.0
16
3
W0-02-T000-0080-0000
M8-5° D18
W0-02-T000-0080-0000
9.0
18
3
W0-02-T000-0100-0000
M10-5° D22
W0-02-T000-0100-0000
11.0
22
4
W0-02-T000-0120-0000
M12-5° D26
W0-02-T000-0120-0000
14.0
26
4
W0-02-T000-0140-0000
M14-5° D30
W0-02-T000-0140-0000
15.5
30
5
W0-02-T000-0160-0000
M16-5° D32
W0-02-T000-0160-0000
17.5
32
6
W0-02-T000-0180-0000
M18-5° D36
W0-02-T000-0180-0000
19.5
36
6
W0-02-T000-0200-0000
M20-5° D40
W0-02-T000-0200-0000
22.0
40
6
W0-02-T000-0220-0000
M22-5° D44
W0-02-T000-0220-0000
24.0
44
7
W0-02-T000-0240-0000
M24-5° D48
W0-02-T000-0240-0000
26.0
48
7
W0-02-T000-0270-0000
M27-5° D52
W0-02-T000-0270-0000
29.0
52
7
W0-02-T000-0300-0000
M30-5° D58
W0-02-T000-0300-0000
32.0
58
8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D