magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
W - 핸드 슬라이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
W
W
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/w/w/w.prj},{NB=2340 W-3-1/4},{TNR=2340},{TYP=W-3-1/4},{INFO=2018-03-31},{D=G1/4},{D1P=13.157},{D1=34.500},{L=70.400},{L1=8.500},{SW=17.000},{VERS=3.000},{EOLDATE=31.03.2018},{GTIN=4052568000264}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VBOH - 핸드 슬라이드 밸브
Festo
30.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
4451 W-3-M5
4451
W-3-M5
M5
20.000
46.400
5.000
9.000
4052568064457
2339 W-3-1/8
2339
W-3-1/8
G1/8
24.000
51.500
6.500
14.000
4052568064273
2340 W-3-1/4
2340
W-3-1/4
G1/4
34.500
70.400
8.500
17.000
4052568000264
2341 W-3-3/8
2341
W-3-3/8
G3/8
45.000
82.500
9.000
27.000
4052568064280
2342 W-3-1/2
2342
W-3-1/2
G1/2
45.000
82.400
10.500
27.000
4052568008277
4052 W-3-3/4
4052
W-3-3/4
G3/4
50.000
99.000
12.000
32.000
4052568110420
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D