W Ø 32 - Hyper-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/w/w_32.prj},{NB=W32-075(0)},{CODE=W32-075},{DH=32},{DD=12.5},{LO=75},{RG=2222},{SX=0.0},{SN=9.000},{BXH=9.25 X 10.8},{DE=31.80},{DE1=31.800},{B=9.250},{H=10.800},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
W32-035(0)
W32-035
32
12.5
35
6667
3.000
9.25 X 10.8
W32-050(0)
W32-050
32
12.5
50
3636
5.500
9.25 X 10.8
W32-075(0)
W32-075
32
12.5
75
2222
9.000
9.25 X 10.8
W32-100(0)
W32-100
32
12.5
100
1538
13.000
9.25 X 10.8
W32-125(0)
W32-125
32
12.5
125
1250
16.000
9.25 X 10.8
W32-150(0)
W32-150
32
12.5
150
1053
19.000
9.25 X 10.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D