W Ø 19 - Hyper-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/w/w_19.prj},{NB=W19-040(0)},{CODE=W19-040},{DH=19},{DD=8},{LO=40},{RG=1333},{SX=0.0},{SN=4.500},{BXH=5.1 X 6.5},{DE=18.75},{DE1=18.750},{B=5.100},{H=6.500},{DDNUM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
W19-025(0)
W19-025
19
8
25
2400
2.500
5.1 X 6.5
W19-040(0)
W19-040
19
8
40
1333
4.500
5.1 X 6.5
W19-050(0)
W19-050
19
8
50
1000
6.000
5.1 X 6.5
W19-075(0)
W19-075
19
8
75
600
10.000
5.1 X 6.5
W19-100(0)
W19-100
19
8
100
429
14.000
5.1 X 6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D