W Ø 16 - Hyper-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/w/w_16.prj},{NB=W16-035(0)},{CODE=W16-035},{DH=16},{DD=6.3},{LO=35},{RG=1000},{SX=0.0},{SN=4.000},{BXH=4.6 X 5},{DE=15.55},{DE1=15.550},{B=4.600},{H=5.000},{DDNUM=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
W16-020(0)
W16-020
16
6.3
20
1818
2.200
4.6 X 5
W16-035(0)
W16-035
16
6.3
35
1000
4.000
4.6 X 5
W16-050(0)
W16-050
16
6.3
50
615
6.500
4.6 X 5
W16-075(0)
W16-075
16
6.3
75
400
10.000
4.6 X 5
W16-100(0)
W16-100
16
6.3
100
286
14.000
4.6 X 5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D