magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZWM - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZWM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzwm/vzwm_asmtab.prj},{NB=546161 VZWM-L-M22C-N2-F5},{TNR=546161},{TYP=VZWM-L-M22C-N2-F5},{WS=Messing},{VERS=1},{B=112},{D=2 NPT},{HH1=42.000},{DD1=50.000},{THREAD=NPT},{DNDM=60.325},{DKDM=57.219},{D1=M6},{D1NDM=6},{F=F5},{H=159.0},{H1=38.5},{H2=103.5},{L=168},{L1=59.5},{L2=54.25},{SW=70},{T1=6},{DD=60.000},{CNSMASSEXACT=4.000},{PPATH=assemblies/vzwm_asmtpl.prj},{GTIN=4052568352301}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
WS
Číslo materiálu
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
546146 VZWM-L-M22C-G14-F4
546146
VZWM-L-M22C-G14-F4
Messing
48
G1/4
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.500
4052568184407
546147 VZWM-L-M22C-G38-F4
546147
VZWM-L-M22C-G38-F4
Messing
48
G3/8
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.480
4052568184414
546148 VZWM-L-M22C-G12-F4
546148
VZWM-L-M22C-G12-F4
Messing
48
G1/2
M4
F4
85.0
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.450
4052568184421
546149 VZWM-L-M22C-G34-F4
546149
VZWM-L-M22C-G34-F4
Messing
70
G3/4
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.270
4052568184438
546150 VZWM-L-M22C-G1-F4
546150
VZWM-L-M22C-G1-F4
Messing
70
G1
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.200
4052568184445
546151 VZWM-L-M22C-G114-F...
546151
VZWM-L-M22C-G114-F5
Messing
96
G1 1/4
M6
F5
143.5
32.5
88.0
140
59.5
40.25
58
6
2.850
4052568184452
546152 VZWM-L-M22C-G112-F...
546152
VZWM-L-M22C-G112-F5
Messing
96
G1 1/2
M6
F5
143.5
32.5
88.0
140
59.5
40.25
58
6
2.570
4052568184469
546153 VZWM-L-M22C-G2-F5
546153
VZWM-L-M22C-G2-F5
Messing
112
G2
M6
F5
159.0
38.5
103.5
168
59.5
54.25
70
6
3.800
4052568184476
546154 VZWM-L-M22C-N14-F4
546154
VZWM-L-M22C-N14-F4
Messing
48
1/4 NPT
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.500
4052568352233
546155 VZWM-L-M22C-N38-F4
546155
VZWM-L-M22C-N38-F4
Messing
48
3/8 NPT
M4
F4
85.5
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.450
4052568352240
546156 VZWM-L-M22C-N12-F4
546156
VZWM-L-M22C-N12-F4
Messing
48
1/2 NPT
M4
F4
85.0
15.0
49.0
67
25.0
21.00
27
4
0.415
4052568352257
546157 VZWM-L-M22C-N34-F4
546157
VZWM-L-M22C-N34-F4
Messing
70
3/4 NPT
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.220
4052568352264
546158 VZWM-L-M22C-N1-F4
546158
VZWM-L-M22C-N1-F4
Messing
70
1 NPT
M6
F4
107.0
24.2
70.5
96
40.0
28.00
41
6
1.200
4052568352271
546159 VZWM-L-M22C-N114-F...
546159
VZWM-L-M22C-N114-F5
Messing
96
1 1/4 NPT
M6
F5
143.5
32.5
87.0
140
59.5
40.25
58
6
2.700
4052568352288
546160 VZWM-L-M22C-N112-F...
546160
VZWM-L-M22C-N112-F5
Messing
96
1 1/2 NPT
M6
F5
143.5
32.5
87.0
140
59.5
40.25
58
6
2.510
4052568352295
546161 VZWM-L-M22C-N2-F5
546161
VZWM-L-M22C-N2-F5
Messing
112
2 NPT
M6
F5
159.0
38.5
103.5
168
59.5
54.25
70
6
4.000
4052568352301
546162 VZWM-L-M22C-G14-F5...
546162
VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
Cast stainless steel
44
G1/4
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.400
4052568184483
546163 VZWM-L-M22C-G38-F5...
546163
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
Cast stainless steel
44
G3/8
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.400
4052568184490
546164 VZWM-L-M22C-G12-F5...
546164
VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
Cast stainless steel
44
G1/2
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.360
4052568184506
546165 VZWM-L-M22C-G34-F5...
546165
VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
Cast stainless steel
70
G3/4
M6
F5
126.0
24.2
70.0
96
40.0
28.00
41
6
1.200
4052568184513
546166 VZWM-L-M22C-G1-F5-...
546166
VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
Cast stainless steel
70
G1
M6
F5
126.0
24.2
70.0
96
40.0
28.00
41
6
1.100
4052568184520
546167 VZWM-L-M22C-G114-F...
546167
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
Cast stainless steel
96
G1 1/4
M6
F5
145.0
34.0
89.5
140
59.5
40.25
58
6
2.650
4052568184537
546168 VZWM-L-M22C-G112-F...
546168
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1
Cast stainless steel
96
G1 1/2
M6
F5
145.0
34.0
89.5
140
59.5
40.25
58
6
2.400
4052568184544
546169 VZWM-L-M22C-G2-F5-...
546169
VZWM-L-M22C-G2-F5-R1
Cast stainless steel
112
G2
M6
F5
159.0
38.5
104.0
168
59.5
54.25
70
6
3.660
4052568184551
546170 VZWM-L-M22C-N14-F5...
546170
VZWM-L-M22C-N14-F5-R1
Cast stainless steel
44
1/4 NPT
M4
F5
106.0
15.6
51.0
67
25.0
21.00
27
4
0.400
4052568352318
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D