피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZAV - Butterfly valve
Festo
Products (A - Z)
V
VZAV
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzav/vzav_asmtab_presets.prj},{NB=8062084 VZAV-L-80-16-S8PN16-H1EP200-V5-V3-E---(0)},{TNR=8062084},{TYP=VZAV-L-80-16-S8PN16-H1EP200-V5-V3-E},{BA=L},{DN=80},{ROT=0},{ND=16},{AN=S8},{NA=PN16},{WG=H1},{OFG=EP200},{WW=V5},{WA=V3},{OFA=-},{DM=E},{CNSMASSEXACT=4.000},{GTIN=4052568437497}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BA
Design
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
ND
Nominal pressure
[bar]
AN
Connection standard
ⁿ/ₐ
NA
Nominal pressure connection st
ⁿ/ₐ
WG
Housing material
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish, housing
ⁿ/ₐ
WW
Shaft material
ⁿ/ₐ
WA
Shut-off element material
[mm]
OFA
Surface finish, shut-off ele.
ⁿ/ₐ
DM
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8061951 VZAV-C-80-10-S8PN...
8061951
VZAV-C-80-10-S8PN16-H1EP2...
C
80
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
2.300
4052568436162
8061952 VZAV-C-100-10-S8P...
8061952
VZAV-C-100-10-S8PN16-H1EP...
C
100
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
3.900
4052568436179
8061953 VZAV-C-125-10-S8P...
8061953
VZAV-C-125-10-S8PN16-H1EP...
C
125
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
5.000
4052568436186
8061954 VZAV-C-150-10-S8P...
8061954
VZAV-C-150-10-S8PN16-H1EP...
C
150
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
5.900
4052568436193
8061955 VZAV-C-200-10-S8P...
8061955
VZAV-C-200-10-S8PN16-H1EP...
C
200
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
9.300
4052568436209
8061956 VZAV-C-250-10-S8P...
8061956
VZAV-C-250-10-S8PN16-H1EP...
C
250
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
17.000
4052568436216
8061957 VZAV-C-300-10-S8P...
8061957
VZAV-C-300-10-S8PN16-H1EP...
C
300
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
23.700
4052568436223
8061958 VZAV-C-80-10-S8PN...
8061958
VZAV-C-80-10-S8PN16-H1EP2...
C
80
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
N
2.300
4052568436230
8061959 VZAV-C-100-10-S8P...
8061959
VZAV-C-100-10-S8PN16-H1EP...
C
100
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
N
3.900
4052568436247
8061960 VZAV-C-125-10-S8P...
8061960
VZAV-C-125-10-S8PN16-H1EP...
C
125
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
N
5.000
4052568436254
8061961 VZAV-C-150-10-S8P...
8061961
VZAV-C-150-10-S8PN16-H1EP...
C
150
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
N
5.900
4052568436261
8061962 VZAV-C-200-10-S8P...
8061962
VZAV-C-200-10-S8PN16-H1EP...
C
200
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
N
9.300
4052568436278
8061963 VZAV-C-250-10-S8P...
8061963
VZAV-C-250-10-S8PN16-H1EP...
C
250
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
N
17.000
4052568436285
8061964 VZAV-C-300-10-S8P...
8061964
VZAV-C-300-10-S8PN16-H1EP...
C
300
10
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
N
23.700
4052568436292
8061965 VZAV-C-25-16-S8PN...
8061965
VZAV-C-25-16-S8PN16-H1EP2...
C
25
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
1.000
4052568436308
8061966 VZAV-C-32-16-S8PN...
8061966
VZAV-C-32-16-S8PN16-H1EP2...
C
32
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
1.000
4052568436315
8061967 VZAV-C-40-16-S8PN...
8061967
VZAV-C-40-16-S8PN16-H1EP2...
C
40
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
1.300
4052568436322
8061968 VZAV-C-50-16-S8PN...
8061968
VZAV-C-50-16-S8PN16-H1EP2...
C
50
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
1.800
4052568436339
8061969 VZAV-C-65-16-S8PN...
8061969
VZAV-C-65-16-S8PN16-H1EP2...
C
65
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
2.300
4052568436346
8061970 VZAV-C-80-16-S8PN...
8061970
VZAV-C-80-16-S8PN16-H1EP2...
C
80
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
2.300
4052568436353
8061971 VZAV-C-100-16-S8P...
8061971
VZAV-C-100-16-S8PN16-H1EP...
C
100
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
3.900
4052568436360
8061972 VZAV-C-125-16-S8P...
8061972
VZAV-C-125-16-S8PN16-H1EP...
C
125
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
5.000
4052568436377
8061973 VZAV-C-150-16-S8P...
8061973
VZAV-C-150-16-S8PN16-H1EP...
C
150
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
5.900
4052568436384
8061974 VZAV-C-200-16-S8P...
8061974
VZAV-C-200-16-S8PN16-H1EP...
C
200
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
9.300
4052568436391
8061975 VZAV-C-250-16-S8P...
8061975
VZAV-C-250-16-S8PN16-H1EP...
C
250
16
S8
PN16
H1
EP200
V5
H1
PA250
E
17.000
4052568436407
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D