magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VYEA - 기본 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VYEA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vyea/vyea.prj},{NB=8058311 VYEA-E-M22C-M-G34-200-H},{TNR=8058311},{TYP=VYEA-E-M22C-M-G34-200-H},{B=95},{D=G 3/4\"},{DNDM=26.441},{D2=0},{D3=0},{L=101},{L1=53.5},{L2=16},{H=129.8},{H1=80.4},{H2=16},{H3=21},{CNSMASSEXACT=0.608},{GTIN=4052568435332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8058311 VYEA-E-M22C-M-G34...
8058311
VYEA-E-M22C-M-G34-200-H
95
G 3/4"
0
0
101
53.5
16
129.8
80.4
16
21
0.608
4052568435332
8058309 VYEA-E-M22C-M-G1-...
8058309
VYEA-E-M22C-M-G1-250-H
95
G 1"
0
0
101
53.5
24
129.8
80.4
24
21
0.601
4052568435318
8058310 VYEA-F-M22C-M-G1-...
8058310
VYEA-F-M22C-M-G1-250-H
95
G 1"
59
76
0
0.0
0
138.2
59.8
31
29
0.602
4052568435325
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D