VWV IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Polyamide thread fittings
NPT thread
VW 90 elbow
Powered by
CAD모델 선택
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/npt-gewinde/vw_90_winkel/_vwv-n098.prj},{NB=_VWV-N043},{IDNR=_VWV-N043},{BLACK=BVWV-N043},{GREY=SVWV-N043},{NPT=3/4 \"},{NW=23},{GL=14},{L=56.0},{H=66.5},{AD=37.0},{FD=34.0},{ID=18.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{DI=0.000},{GID=19.000},{A2=35.500},{GAD=26.670},{GKD=25.117},{RD=28.500},{HV=6.200},{I=12.100},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{FB=2.000},{GF2=0.500},{LA=23.000},{E=32.200},{ET=37.000},{ADF=26.500},{SVNA1=34.0},{P=1.814}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
NPT
NPT thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VWV-N022
BVWV-N022
SVWV-N022
1/2 "
12
13
40.5
47.5
23.5
26.0
13.0
PA 6
_VWV-N027
BVWV-N027
SVWV-N027
1/2 "
17
13
45.5
58.5
29.5
29.0
15.0
PA 6
_VWV-N043
BVWV-N043
SVWV-N043
3/4 "
23
14
56.0
66.5
37.0
34.0
18.0
PA 6
_VWV-N069
BVWV-N069
SVWV-N069
1 "
29
15
64.5
73.5
44.0
41.0
25.0
PA 6
_VWV-N076
BVWV-N076
SVWV-N076
1 1/4 "
36
18
77.0
96.0
53.5
51.0
33.0
PA 6
_VWV-N088
BVWV-N088
SVWV-N088
1 1/2 "
48
18
90.5
106.0
66.0
59.0
39.0
PA 6
_VWV-N098
BVWV-N098
SVWV-N098
2 "
48
18
90.5
111.0
66.0
69.0
49.0
PA 6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D