magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VPWP - 비례 방향 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VPWP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vpwp/vpwp.prj},{NB=1552544 VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1},{TNR=1552544},{TYP=VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1},{B1=63},{B2=41.5},{B3=52},{D1=6.5},{EE=G3/8},{EENDM=16.662},{H1=125.7},{H2=82},{H3=48.5},{H4=24.25},{H5=24.25},{H6=43.500},{H7=5.000},{L1=135},{L2=83.2},{L3=52.2},{L4=21.2},{L5=98.4},{L6=79.4},{L7=38.2},{L8=66.2},{L9=13.3},{L10=31.3},{L11=47.3},{L12=110.4},{L13=20.000},{CNSMASSEXACT=1.010},{GTIN=4052568239350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1552544 VPWP-10-L-5-Q-10-...
1552544
VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
63
41.5
52
6.5
G3/8
125.7
82
48.5
24.25
24.25
43.500
5.000
135
83.2
52.2
21.2
98.4
79.4
38.2
66.2
13.3
31.3
47.3
110.4
20.000
1.010
4052568239350
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D