Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
VORLEGESCHEIBE-STBR - 沉头垫圈,钢,黑色氧化处理
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
根据DIN标准的垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/unterlegscheiben_und_scheiben/vorlegescheiben_stbr.prj},{NB=65310025},{ARTNR=65310025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl gedreht, brüniert},{SCHR=M5},{D1=5.3},{D2=25},{D3=10.3},{S=3.5},{GEW=10.4},{CTN=73182200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SCHR
用于螺钉尺寸
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65310012
65310012
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M3
3.2
12
6.5
2.3
1.5
73182200
65310016
65310016
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M4
4.3
16
8.5
3.0
3.4
73182200
65310020
65310020
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M4
4.3
20
8.5
3.0
5.7
73182200
65310022
65310022
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M5
5.3
22
10.3
3.5
7.8
73182200
65310025
65310025
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M5
5.3
25
10.3
3.5
10.4
73182200
65310028
65310028
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M5
5.3
28
10.3
3.5
13.3
73182200
65310032
65310032
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M6
6.4
32
12.3
4.0
19.7
73182200
65310036
65310036
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M6
6.4
36
12.3
4.0
25.4
73182200
65310040
65310040
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M6
6.4
40
12.3
5.0
39.8
73182200
65310045
65310045
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M6
6.4
45
12.3
6.0
61.2
73182200
65310052
65310052
黑色氧化钢
钢,车削,黑色氧化处理
M6
6.4
52
12.3
6.0
82.6
73182200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D