피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VOFC-LT - 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VOFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vofc/vofc_lt_asmtab_presets.prj},{NB=4514924 VOFC-L-M52-M-FG14-F19A},{TNR=4514924},{TYP=VOFC-L-M52-M-FG14-F19A},{INFO=},{WEG=L},{NEN=-},{KON=-},{VEN=M52},{RUC=M},{STE=-},{HAN=-},{PNE=FG14},{AUS=-},{ENT=-},{KOR=-},{SCH=F19A},{LEI=-},{NSP=-},{ELE=-},{BES=-},{ZUL=-},{ZUN=-},{PPATH=assemblies/vofc_lt_asmtpl.prj},{B1=40.000},{B2=38.000},{B3=1.550},{B4=0.000},{D1=G 1/4},{D2=5.500},{D3=19.500},{D3G=-},{H1=150.000},{H2=23.000},{H3=24.000},{H4=12.000},{H5=13.000},{H6=22.000},{H7=22.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{H10=70.000},{H11=1.000},{L1=50.000},{L2=32.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{GTIN=4052568274795},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
WEG
방향 제어 밸브 타입
ⁿ/ₐ
NEN
공칭 사이즈
ⁿ/ₐ
KON
디자인 원칙
ⁿ/ₐ
VEN
밸브 기능
ⁿ/ₐ
RUC
단동 솔레노이드 밸브 복귀 방식
ⁿ/ₐ
STE
파일럿 에어 공급
ⁿ/ₐ
HAN
수동 작동기
ⁿ/ₐ
PNE
공압 연결구
ⁿ/ₐ
AUS
공급 포트 사양
ⁿ/ₐ
ENT
배기
ⁿ/ₐ
KOR
부식 방지 처리
ⁿ/ₐ
SCH
밸브 파일럿 제어 인터페이스
ⁿ/ₐ
LEI
전력 소모
[W]
NSP
공칭 작동 전압
ⁿ/ₐ
ELE
전기 연결부
ⁿ/ₐ
BES
회로
ⁿ/ₐ
ZUL
EU 지침
ⁿ/ₐ
ZUN
점화 보호 타입
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D3G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
4514738 VOFC-LT-M32C-M-FG...
4514738
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19
L
-
T
M32C
M
-
-
FG14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.600
51.000
22.500
0.000
43.000
G 1/4
5.500
0.000
-
133.000
29.000
12.000
12.000
41.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.000
0.000
4052568274665
4514739 VOFC-LT-M32C-M-FG...
4514739
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A
L
-
T
M32C
M
-
-
FG14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.600
51.000
22.500
0.000
43.000
G 1/4
5.500
0.000
-
133.000
29.000
12.000
12.000
41.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.000
0.000
4052568274672
4514740 VOFC-LT-M32C-MC-G...
4514740
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19
L
-
T
M32C
M
C
-
G14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.550
51.000
0.000
0.000
0.000
G 1/4
5.500
0.000
G 1/8
133.000
43.000
29.000
17.000
24.000
17.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.000
0.000
4052568274689
4514741 VOFC-LT-M32C-MC-G...
4514741
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A
L
-
T
M32C
M
C
-
G14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.550
51.000
0.000
0.000
0.000
G 1/4
5.500
0.000
G 1/8
133.000
43.000
29.000
17.000
24.000
17.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.000
0.000
4052568274696
4514742 VOFC-LT-M32C-MC-N...
4514742
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19
L
-
T
M32C
M
C
-
N14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.550
51.000
0.000
0.000
0.000
1/4 NPT
5.500
0.000
1/8 NPT
133.000
43.000
29.000
17.000
24.000
17.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.000
0.000
4052568274702
4514743 VOFC-LT-M32C-MC-N...
4514743
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19A
L
-
T
M32C
M
C
-
N14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.550
51.000
0.000
0.000
0.000
1/4 NPT
5.500
0.000
1/8 NPT
133.000
43.000
29.000
17.000
24.000
17.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.000
0.000
4052568274719
4514744 VOFC-LT-M32C-MC-F...
4514744
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19
L
-
T
M32C
M
C
-
FGP14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.600
51.000
22.500
38.500
43.000
G 1/4
5.500
0.000
G 1/8
133.000
29.000
12.000
12.000
41.000
17.000
32.000
29.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.000
0.000
4052568274726
4514745 VOFC-LT-M32C-MC-F...
4514745
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19...
L
-
T
M32C
M
C
-
FGP14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.600
51.000
22.500
38.500
43.000
G 1/4
5.500
0.000
G 1/8
133.000
29.000
12.000
12.000
41.000
17.000
32.000
29.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.000
0.000
4052568274733
4514746 VOFC-LT-M32C-M-FG...
4514746
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19
L
-
T
M32C
M
-
-
FG12
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.880
51.000
38.000
43.000
0.000
G 1/2
5.500
0.000
-
166.000
49.000
12.000
12.000
24.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
50.000
32.000
5.000
0.000
0.000
4052568274740
4514747 VOFC-LT-M32C-M-FG...
4514747
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A
L
-
T
M32C
M
-
-
FG12
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.880
51.000
38.000
43.000
0.000
G 1/2
5.500
0.000
-
166.000
49.000
12.000
12.000
24.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
50.000
32.000
5.000
0.000
0.000
4052568274757
4514748 VOFC-LT-M32C-MC-G...
4514748
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19
L
-
T
M32C
M
C
-
G12
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.880
51.000
38.000
22.000
10.000
G 1/2
6.500
0.000
-
166.000
43.500
21.000
25.000
34.500
24.000
64.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
53.000
50.000
5.000
0.000
0.000
4052568274764
4514749 VOFC-LT-M32C-MC-G...
4514749
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A
L
-
T
M32C
M
C
-
G12
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.880
51.000
38.000
22.000
10.000
G 1/2
6.500
0.000
-
166.000
43.500
21.000
25.000
34.500
24.000
64.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
53.000
50.000
5.000
0.000
0.000
4052568274771
4514923 VOFC-L-M52-M-FG14...
4514923
VOFC-L-M52-M-FG14-F19
L
-
-
M52
M
-
-
FG14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.520
40.000
38.000
1.550
0.000
G 1/4
5.500
19.500
-
150.000
23.000
24.000
12.000
13.000
22.000
22.000
0.000
0.000
70.000
1.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274788
4514924 VOFC-L-M52-M-FG14...
4514924
VOFC-L-M52-M-FG14-F19A
L
-
-
M52
M
-
-
FG14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.520
40.000
38.000
1.550
0.000
G 1/4
5.500
19.500
-
150.000
23.000
24.000
12.000
13.000
22.000
22.000
0.000
0.000
70.000
1.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274795
4514925 VOFC-L-M52-M-G14-...
4514925
VOFC-L-M52-M-G14-F19
L
-
-
M52
M
-
-
G14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.520
40.000
38.000
0.000
0.000
G 1/4
5.500
0.000
-
150.000
24.000
34.000
0.000
13.000
22.000
22.000
24.000
22.000
70.000
1.000
50.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274801
4514926 VOFC-L-M52-M-G14-...
4514926
VOFC-L-M52-M-G14-F19A
L
-
-
M52
M
-
-
G14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.520
40.000
38.000
0.000
0.000
G 1/4
5.500
0.000
-
150.000
24.000
34.000
0.000
13.000
22.000
22.000
24.000
22.000
70.000
1.000
50.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274818
4514927 VOFC-L-B52-G14-F1...
4514927
VOFC-L-B52-G14-F19
L
-
-
B52
-
-
-
G14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.790
40.000
38.000
0.000
0.000
G 1/4
5.500
0.000
-
230.000
24.000
34.000
0.000
13.000
22.000
22.000
24.000
22.000
70.000
0.000
50.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274825
4514928 VOFC-L-B52-G14-F1...
4514928
VOFC-L-B52-G14-F19A
L
-
-
B52
-
-
-
G14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.790
40.000
38.000
0.000
0.000
G 1/4
5.500
0.000
-
230.000
24.000
34.000
0.000
13.000
22.000
22.000
24.000
22.000
70.000
0.000
50.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274832
4514929 VOFC-L-B52-FG14-F...
4514929
VOFC-L-B52-FG14-F19
L
-
-
B52
-
-
-
FG14
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.680
40.000
38.000
1.550
0.000
G 1/4
5.500
19.500
-
230.000
23.000
24.000
12.000
13.000
22.000
22.000
0.000
0.000
70.000
0.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274849
4514930 VOFC-L-B52-FG14-F...
4514930
VOFC-L-B52-FG14-F19A
L
-
-
B52
-
-
-
FG14
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.680
40.000
38.000
1.550
0.000
G 1/4
5.500
19.500
-
230.000
23.000
24.000
12.000
13.000
22.000
22.000
0.000
0.000
70.000
0.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568274856
4527268 VOFC-LT-M32C-MC-F...
4527268
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19
L
-
T
M32C
M
C
-
FG13
-
-
-
F19
-
-
-
-
-
-
0.900
51.000
38.000
43.000
0.000
G 1/2
6.600
0.000
G 1/4
166.000
49.000
20.000
20.000
24.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
50.000
45.000
5.000
29.500
12.000
4052568274924
4527269 VOFC-LT-M32C-MC-F...
4527269
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
L
-
T
M32C
M
C
-
FG13
-
-
-
F19A
-
-
-
-
-
-
0.900
51.000
38.000
43.000
0.000
G 1/2
6.600
0.000
G 1/4
166.000
49.000
20.000
20.000
24.000
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
50.000
45.000
5.000
29.500
12.000
4052568274931
8122930 VOFC-L-M52-M-FN14...
8122930
VOFC-L-M52-M-FN14-FN
L
-
-
M52
M
-
-
FN14
-
-
-
FN
-
-
-
-
-
-
0.520
40.000
38.000
1.550
0.000
G 1/4
5.500
19.500
-
126.000
23.000
24.000
12.000
13.000
22.000
22.000
0.000
0.000
70.000
1.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568478612
8122931 VOFC-L-M52-M-N14-...
8122931
VOFC-L-M52-M-N14-FN
L
-
-
M52
M
-
-
N14
-
-
-
FN
-
-
-
-
-
-
0.520
40.000
38.000
1.550
0.000
G 1/4
5.500
19.500
-
126.000
23.000
24.000
12.000
13.000
22.000
22.000
0.000
0.000
70.000
1.000
50.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568478629
8122932 VOFC-LT-M32C-M-FN...
8122932
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
L
-
T
M32C
M
-
-
FN14
-
-
-
FN
-
-
-
-
-
-
0.600
51.000
22.500
0.000
43.000
G 1/4
5.500
0.000
-
110.000
29.000
12.000
12.000
41.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.000
0.000
4052568478636
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D