VL Ø 40 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_40.prj},{NB=VL40-115(0)},{CODE=VL40-115},{DH=40},{DD=20},{LO=115},{RG=22.1},{SX=0.0},{S1=34.500},{F1=762},{S2=46},{F2=1017},{S3=51.8},{F3=1144},{SN=57.5},{FN=1271},{SB=67.9},{FB=1501},{MAT=Cr-Si},{BXH=8 x 3.4},{DE=37.1},{RG1=22.100},{DE1=37.100},{DDNUM=20.000},{B=8.000},{H=3.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Force
[N]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL40-051
VL40-051
40
20
51
48.1
0.000
51.000
15.300
736
20.4
981
23.0
1104
25.5
1227
28
8 x 3.4
VL40-064
VL40-064
40
20
64
39.2
0.000
64.000
19.200
753
25.6
1004
28.8
1129
32
1254
36.2
8 x 3.4
VL40-076
VL40-076
40
20
76
33.3
0.000
76.000
22.800
759
30.4
1012
34.2
1139
38
1265
43.7
8 x 3.4
VL40-089
VL40-089
40
20
89
28.4
0.000
89.000
26.700
758
35.6
1011
40.1
1137
44.5
1264
51.7
8 x 3.4
VL40-102
VL40-102
40
20
102
24.5
0.000
102.000
30.600
750
40.8
1000
45.9
1125
51
1250
59.8
8 x 3.4
VL40-115
VL40-115
40
20
115
22.1
0.000
115.000
34.500
762
46
1017
51.8
1144
57.5
1271
67.9
8 x 3.4
VL40-127
VL40-127
40
20
127
19.6
0.000
127.000
38.100
747
50.8
996
57.2
1120
63.5
1245
75.2
8 x 3.4
VL40-139
VL40-139
40
20
139
17.7
0.000
139.000
41.700
738
55.6
984
62.6
1107
69.5
1230
82.4
8 x 3.4
VL40-152
VL40-152
40
20
152
16.2
0.000
152.000
45.600
739
60.8
985
68.4
1108
76
1231
90.6
8 x 3.4
VL40-178
VL40-178
40
20
178
13.7
0.000
178.000
53.400
732
71.2
975
80.1
1097
89
1219
106.5
8 x 3.4
VL40-203
VL40-203
40
20
203
12.3
0.000
203.000
60.900
749
81.2
999
91.4
1124
101.5
1248
122.2
8 x 3.4
VL40-254
VL40-254
40
20
254
9.8
0.000
254.000
76.200
747
101.6
996
114
1120
127
1245
153.6
8 x 3.4
VL40-305
VL40-305
40
20
305
8.3
0.000
305.000
91.500
759
122
1013
137
1139
152.5
1266
185.4
8 x 3.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D