VEZ IP68 - Straight strain relief Jacob
PMA
4 EMVFIX
Fittings
Metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{pma/4_emvfix/anschlussarmaturen/metrisch-gewinde/_vez-m638v-14.prj},{NB=NVEZ-M253V-11},{IDNR=_VEZ-M253V-11},{BLACK=NVEZ-M253V-11},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=11},{K=11.0 - 16.0},{L=78.5},{AD=37.0},{ID=16.0},{SW=34},{SW2=27},{E=37.0},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{GAD2=25.0},{KD=16.0},{SH=32.2},{A2=35.5},{GF1=1.0},{GF3=0.5},{VR=1.0},{GF2=0.5},{GAD=25.0},{GKD=23.2},{GKD2=23.2},{ET=37.0},{RD=28.5},{HV=6.2},{I=12.1},{LA=23.0},{SWL2=3.5},{SWL=17.5},{E2=30.0},{L2=56.0},{DR=1.5},{P=1.500},{LX=78.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
K
Clamping range
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats 2
[mm]
E
Width across edge SW
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
NVEZ-M120V-10
NVEZ-M120V-10
M12 x 1.5
10
10
3.0 - 6.0
53.5
20.0
6.0
19
14
20.5
PA6 / Ms
NVEZ-M160V-10
NVEZ-M160V-10
M16 x 1.5
10
10
5.0 - 9.0
60.0
20.0
9.0
21
17
23.0
PA6 / Ms
NVEZ-M162V-10
NVEZ-M162V-10
M16 x 1.5
12
10
5.0 - 9.0
61.5
23.5
9.0
22
17
24.0
PA6 / Ms
NVEZ-M202V-10
NVEZ-M202V-10
M20 x 1.5
12
10
9.0 - 13.0
64.0
23.5
13.0
25
22
27.0
PA6 / Ms
NVEZ-M207V-10
NVEZ-M207V-10
M20 x 1.5
17
10
9.0 - 13.0
70.0
29.5
13.0
27
22
30.0
PA6 / Ms
NVEZ-M257V-11
NVEZ-M257V-11
M25 x 1.5
17
11
11.0 - 16.0
72.5
29.5
16.0
30
27
33.0
PA6 / Ms
NVEZ-M253V-11
NVEZ-M253V-11
M25 x 1.5
23
11
11.0 - 16.0
78.5
37.0
16.0
34
27
37.0
PA6 / Ms
NVEZ-M323V-13
NVEZ-M323V-13
M32 x 1.5
23
13
14.0 - 21.0
86.5
37.0
21.0
38
34
42.0
PA6 / Ms
NVEZ-M329V-13
NVEZ-M329V-13
M32 x 1.5
29
13
14.0 - 21.0
83.5
44.0
21.0
41
34
45.0
PA6 / Ms
NVEZ-M409V-13
NVEZ-M409V-13
M40 x 1.5
29
13
19.0 - 27.0
83.0
44.0
27.0
46
43
51.5
PA6 / Ms
NVEZ-M406V-13
NVEZ-M406V-13
M40 x 1.5
36
13
19.0 - 27.0
97.0
53.5
27.0
50
43
55.0
PA6 / Ms
NVEZ-M506V-14
NVEZ-M506V-14
M50 x 1.5
36
14
24.0 - 35.0
106.0
53.5
35.0
60
55
65.0
PA6 / Ms
NVEZ-M508V-14
NVEZ-M508V-14
M50 x 1.5
48
14
24.0 - 35.0
105.0
66.0
35.0
60
55
65.0
PA6 / Ms
NVEZ-M638V-14
NVEZ-M638V-14
M63 x 1.5
48
14
32.0 - 42.0
106.0
66.0
42.0
70
65
75.0
PA6 / Ms
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D