피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VEAB - 비례 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
V
VEAB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/veab/veab_asmtab.prj},{NB=8067671 VEAB-B-26-D18-F-V1-1R1},{TNR=8067671},{TYP=VEAB-B-26-D18-F-V1-1R1},{VERS=2.000},{CNSMASSEXACT=0.070},{GTIN=4052568444617}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8046299 VEAB-L-26-D9-Q4-V...
8046299
VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
0.070
4052568294533
8046300 VEAB-L-26-D9-Q4-A...
8046300
VEAB-L-26-D9-Q4-A4-1R1
0.070
4052568294540
8046301 VEAB-L-26-D12-Q4-...
8046301
VEAB-L-26-D12-Q4-V1-1R1
0.070
4052568294557
8046302 VEAB-L-26-D12-Q4-...
8046302
VEAB-L-26-D12-Q4-A4-1R1
0.070
4052568294564
8046303 VEAB-L-26-D7-Q4-V...
8046303
VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1
0.070
4052568294571
8046304 VEAB-L-26-D7-Q4-A...
8046304
VEAB-L-26-D7-Q4-A4-1R1
0.070
4052568294588
8046305 VEAB-L-26-D2-Q4-V...
8046305
VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1
0.070
4052568294595
8046306 VEAB-L-26-D2-Q4-A...
8046306
VEAB-L-26-D2-Q4-A4-1R1
0.070
4052568294601
8046307 VEAB-L-26-D14-Q4-...
8046307
VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1
0.070
4052568294618
8046308 VEAB-L-26-D14-Q4-...
8046308
VEAB-L-26-D14-Q4-A4-1R1
0.070
4052568294625
8046263 VEAB-B-26-D9-F-V1...
8046263
VEAB-B-26-D9-F-V1-1R1
0.070
4052568294434
8046264 VEAB-B-26-D9-F-A4...
8046264
VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1
0.070
4052568294441
8046265 VEAB-B-26-D12-F-V...
8046265
VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1
0.070
4052568294458
8046266 VEAB-B-26-D12-F-A...
8046266
VEAB-B-26-D12-F-A4-1R1
0.070
4052568294465
8046267 VEAB-B-26-D7-F-V1...
8046267
VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
0.070
4052568294472
8046268 VEAB-B-26-D7-F-A4...
8046268
VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1
0.070
4052568294489
8046269 VEAB-B-26-D2-F-V1...
8046269
VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1
0.070
4052568294496
8046270 VEAB-B-26-D2-F-A4...
8046270
VEAB-B-26-D2-F-A4-1R1
0.070
4052568294502
8046271 VEAB-B-26-D14-F-V...
8046271
VEAB-B-26-D14-F-V1-1R1
0.070
4052568294519
8046272 VEAB-B-26-D14-F-A...
8046272
VEAB-B-26-D14-F-A4-1R1
0.070
4052568294526
8067667 VEAB-B-26-D15-F-V...
8067667
VEAB-B-26-D15-F-V1-1R1
0.070
4052568444570
8067668 VEAB-B-26-D15-F-A...
8067668
VEAB-B-26-D15-F-A4-1R1
0.070
4052568444587
8067669 VEAB-B-26-D13-F-V...
8067669
VEAB-B-26-D13-F-V1-1R1
0.070
4052568444594
8067670 VEAB-B-26-D13-F-A...
8067670
VEAB-B-26-D13-F-A4-1R1
0.070
4052568444600
8067671 VEAB-B-26-D18-F-V...
8067671
VEAB-B-26-D18-F-V1-1R1
0.070
4052568444617
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D