피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDS+I - Solid handwheels with revolving handle
Elesa+Ganter
Operating elements
VDS.
VDS+I
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vds_combi/vds_i/vds_i_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels with revolving handle VDS.200+I-SST-20},{PARTNUMBER=72855-R},{DESCRIPTION=VDS.200+I-SST-20},{DIM01=200},{DIM02=20},{DIM03=53.0},{DIM04=40},{DIM05=38.0},{DIM06=44.0},{DIM07=50},{DIM08=40},{DIM09=14},{DIM10=36},{DIM11=13},{DIM12=90},{DIM13=M10},{DIM13X=10.000},{DIM14=81.0},{DIM15=-},{DIM15X=0.0},{DIM16=-},{DIM16X=0},{DIM17=320},{DIM18=27},{WEIGHT=681},{MA=10.000},{MB=8.159},{VER=1},{PPATH=vds_i_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM11
h1
[mm]
DIM12
H
[mm]
DIM13
m
ⁿ/ₐ
DIM14
R
[mm]
DIM15
t
[mm]
DIM16
b
[mm]
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels with rev...
72651-R
VDS.80+I A-8
83
8
29.0
18
16.0
21.0
26
19
9
17
8
45
M6
30.5
-
-
34
6
106
Solid handwheels with rev...
72652-R
VDS.80+I A-10
83
10
29.0
18
16.0
21.0
26
19
9
17
8
45
M6
30.5
-
-
34
6
108
Solid handwheels with rev...
72670-R
VDS.100+I A-8
102
8
34.0
22
20.0
27.0
30
25
10
22
9
60
M6
39.0
-
-
60
13
180
Solid handwheels with rev...
72671-R
VDS.100+I A-10
102
10
34.0
22
20.0
27.0
30
25
10
22
9
60
M6
39.0
-
-
60
13
174
Solid handwheels with rev...
72672-R
VDS.100+I A-12
102
12
34.0
22
20.0
27.0
30
25
10
22
9
60
M6
39.0
-
-
60
13
168
Solid handwheels with rev...
72700-R
VDS.125+I A-8
125
8
39.5
26
24.0
31.0
35
28
11
27
11
60
M6
49.0
-
-
125
25
282
Solid handwheels with rev...
72701-R
VDS.125+I A-12
125
12
39.5
26
24.0
31.0
35
28
11
27
11
60
M6
49.0
-
-
125
25
270
Solid handwheels with rev...
72702-R
VDS.125+I A-14
125
14
39.5
26
24.0
31.0
35
28
11
27
11
60
M6
49.0
-
-
125
25
258
Solid handwheels with rev...
72750-R
VDS.150+I A-8
150
8
44.0
26
24.0
34.0
38
30
12
30
10
65
M8
56.5
-
-
180
26
399
Solid handwheels with rev...
72751-R
VDS.150+I A-14
150
14
44.0
26
24.0
34.0
38
30
12
30
10
65
M8
56.5
-
-
180
26
379
Solid handwheels with rev...
72752-R
VDS.150+I A-16
150
16
44.0
26
24.0
34.0
38
30
12
30
10
65
M8
56.5
-
-
180
26
359
Solid handwheels with rev...
72800-R
VDS.175+I A-8
176
8
49.0
35
33.0
39.0
44
35
13
28
16
80
M10
70.0
-
-
195
26
530
Solid handwheels with rev...
72801-R
VDS.175+I A-16
176
16
49.0
35
33.0
39.0
44
35
13
28
16
80
M10
70.0
-
-
195
26
500
Solid handwheels with rev...
72802-R
VDS.175+I A-20
176
20
49.0
35
33.0
39.0
44
35
13
28
16
80
M10
70.0
-
-
195
26
470
Solid handwheels with rev...
72850-R
VDS.200+I A-8
200
8
53.0
40
38.0
44.0
50
40
14
36
13
90
M10
81.0
-
-
320
27
714
Solid handwheels with rev...
72851-R
VDS.200+I A-20
200
20
53.0
40
38.0
44.0
50
40
14
36
13
90
M10
81.0
-
-
320
27
674
Solid handwheels with rev...
72852-R
VDS.200+I A-24
200
24
53.0
40
38.0
44.0
50
40
14
36
13
90
M10
81.0
-
-
320
27
634
Solid handwheels with rev...
72911-R
VDS.250+I A-20
250
20
60.0
40
38.0
50.0
57
48
17
36
19
90
M10
104.0
-
-
500
30
934
Solid handwheels with rev...
72961-R
VDS.300+I A-20
300
20
66.0
40
36.5
68.5
72
66
20
44
20
90
M10
124.0
-
-
500
30
1260
Solid handwheels with rev...
72675-R
VDS.100+I -SST-10
102
10
34.0
22
20.0
27.0
30
25
10
22
9
60
M6
39.0
-
-
60
13
175
Solid handwheels with rev...
72705-R
VDS.125+I-SST-12
125
12
42.0
26
24.0
31.0
35
28
11
27
11
60
M6
49.0
-
-
125
25
273
Solid handwheels with rev...
72755-R
VDS.150+I-SST-14
150
14
44.0
26
24.0
34.0
38
30
12
30
10
65
M8
56.5
-
-
180
26
383
Solid handwheels with rev...
72855-R
VDS.200+I-SST-20
200
20
53.0
40
38.0
44.0
50
40
14
36
13
90
M10
81.0
-
-
320
27
681
Solid handwheels with rev...
72651-R-K
VDS.80+I-A8-K
83
8
29.0
18
16.0
21.0
26
19
9
17
8
45
M6
30.5
9
2
34
6
106
Solid handwheels with rev...
72652-R-K
VDS.80+I-A10-K
83
10
29.0
18
16.0
21.0
26
19
9
17
8
45
M6
30.5
11.4
3
34
6
108
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D