카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDO.FP+IRS - Solid handwheels with fold-away handle
Elesa+Ganter
Operating elements
VDO.FP+IRS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vdo_fp_irs/vdo_fp_irs_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels with fold-away handle VDO.175 FP+IRS(0)},{PARTNUMBER=72251},{DESCRIPTION=VDO.175 FP+IRS},{POS=0},{DIM01=178},{DIM02=65},{DIM03=32},{DIM04=40},{DIM05=31},{DIM06=55},{DIM07=90},{DIM08=56},{DIM09=43},{DIM10=15},{DIM11=80},{DIM12=66},{DIM13=26},{DIM14=22},{DIM15=24.8},{DIM16=6},{DIM17=730},{DIM18=40},{WEIGHT=1120},{PPATH=vdo_fp_irs_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 2. 22. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
d'
[mm]
DIM14
d''
[mm]
DIM15
t
[mm]
DIM16
b
[mm]
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels with fol...
72151
VDO.150 FP+IRS
150
63
32
32
24
44
70
48
38
15
68
58
20
16
18.3
5
480
30
755
Solid handwheels with fol...
72251
VDO.175 FP+IRS
178
65
32
40
31
55
90
56
43
15
80
66
26
22
24.8
6
730
40
1120
Solid handwheels with fol...
72351
VDO.200 FP+IRS
201
70
34
40
31
55
90
60
43
15
90
77
26
22
24.8
6
1060
42
1315
Solid handwheels with fol...
72451
VDO.225 FP+IRS
227
74
35
49
38
66
110
66
44
15
90
99
34
27
30.3
8
1340
45
1740
Solid handwheels with fol...
72531
VDO.250 FP+IRS
249
77
36
49
38
66
110
70
44
15
90
101
34
27
30.3
8
1700
46
1960
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D