目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT. - 带螺纹的凸轮螺母
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VCT.
VCT.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_col/vct_col.prj},{NB=Lobe knobs VCT.63 A-10-C3},{PARTNUMBER=70002-C3},{DESCRIPTION=VCT.63 A-10-C3},{DIM01=63},{DIM02=-},{DIM03=10},{DIM04=37.0},{DIM05=22},{DIM06=16},{DIM07=16},{DIM08=21},{H1=21},{DIM09=-},{WEIGHT=49},{ZZ=1.000},{DA=0.000},{DB=0.000},{TYP=2},{D2=16.000},{D=10.000},{R=0.749},{G=0.749},{B=0.749},{R1=0.376},{G1=0.376},{B1=0.376},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH9
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
C#
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 B-M4-C9
69811-C9
VCT.25 B-M4-C9
25
M4
-
19.0
13
-
8
10
6
7
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 B-M4-C17
69811-C17
VCT.25 B-M4-C17
25
M4
-
19.0
13
-
8
10
6
7
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 B-M5-C9
69812-C9
VCT.25 B-M5-C9
25
M5
-
19.0
13
-
8
10
7
6
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 B-M5-C17
69812-C17
VCT.25 B-M5-C17
25
M5
-
19.0
13
-
8
10
7
6
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 B-M6-C9
69813-C9
VCT.25 B-M6-C9
25
M6
-
19.0
13
-
8
10
7
5
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25 B-M6-C17
69813-C17
VCT.25 B-M6-C17
25
M6
-
19.0
13
-
8
10
7
5
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M5-C9
69843-C9
VCT.32 B-M5-C9
32
M5
-
23.0
15
-
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M5-C17
69843-C17
VCT.32 B-M5-C17
32
M5
-
23.0
15
-
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M5-C2
69843-C2
VCT.32 B-M5-C2
32
M5
-
23.0
15
-
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M5-C3
69843-C3
VCT.32 B-M5-C3
32
M5
-
23.0
15
-
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M5-C4
69843-C4
VCT.32 B-M5-C4
32
M5
-
23.0
15
-
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M5-C5
69843-C5
VCT.32 B-M5-C5
32
M5
-
23.0
15
-
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M5-C6
69843-C6
VCT.32 B-M5-C6
32
M5
-
23.0
15
-
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M6-C9
69844-C9
VCT.32 B-M6-C9
32
M6
-
23.0
15
-
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M6-C17
69844-C17
VCT.32 B-M6-C17
32
M6
-
23.0
15
-
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M6-C2
69844-C2
VCT.32 B-M6-C2
32
M6
-
23.0
15
-
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M6-C3
69844-C3
VCT.32 B-M6-C3
32
M6
-
23.0
15
-
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M6-C4
69844-C4
VCT.32 B-M6-C4
32
M6
-
23.0
15
-
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M6-C5
69844-C5
VCT.32 B-M6-C5
32
M6
-
23.0
15
-
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M6-C6
69844-C6
VCT.32 B-M6-C6
32
M6
-
23.0
15
-
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M8-C9
69845-C9
VCT.32 B-M8-C9
32
M8
-
23.0
15
-
10
12
10
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M8-C17
69845-C17
VCT.32 B-M8-C17
32
M8
-
23.0
15
-
10
12
10
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M8-C2
69845-C2
VCT.32 B-M8-C2
32
M8
-
23.0
15
-
10
12
10
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M8-C3
69845-C3
VCT.32 B-M8-C3
32
M8
-
23.0
15
-
10
12
10
9
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32 B-M8-C4
69845-C4
VCT.32 B-M8-C4
32
M8
-
23.0
15
-
10
12
10
9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D