피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VBOC - 차단 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VBOC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vboc/vboc_asmtab.prj},{NB=8177468 VBOC-L2-P-M8-G12-E---(400)},{TNR=8177468},{TYP=VBOC-L2-P-M8-G12-E},{LOG=400},{ZUS1=-},{ZUS2=-},{D=G 1/2},{D1=G 1/2},{B=30},{L=7.15},{L1=90.65},{L2=78.75},{H=37.00},{H1=52.00},{SW=28},{A=24.35},{A1=34.0},{GTIN=4052568628499},{PPATH=assemblies/vboc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
8177459 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177459
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628406
8179237 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8179237
VBOC-L2-S7-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628529
8177460 VBOC-L2-E-P-M8-G1...
8177460
VBOC-L2-E-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628413
8177462 VBOC-L2-P-M8-G18-...
8177462
VBOC-L2-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
20.50
28.50
15
14.55
19.9
4052568628437
8177461 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177461
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
38.55
49.55
18
16.85
24.0
4052568628420
8180683 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8180683
VBOC-L2-S7-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
29.00
40.00
18
16.85
24.0
4052568628536
8177463 VBOC-L2-E-P-M8-G1...
8177463
VBOC-L2-E-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
38.55
48.55
18
16.85
24.0
4052568628444
8177464 VBOC-L2-P-M8-G14-...
8177464
VBOC-L2-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
29.00
39.00
18
16.85
24.0
4052568628451
8177466 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177466
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
26
6.15
82.65
74.55
49.00
62.00
22
23.35
31.0
4052568628475
8180903 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8180903
VBOC-L2-S7-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
26
6.15
82.65
74.55
30.00
43.00
22
23.35
31.0
4052568628550
8177469 VBOC-L2-E-P-M8-G3...
8177469
VBOC-L2-E-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
24
6.15
82.65
70.75
49.00
61.00
22
23.35
31.0
4052568628505
8177470 VBOC-L2-P-M8-G38-...
8177470
VBOC-L2-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
24
6.15
82.65
70.75
30.00
53.00
22
23.35
31.0
4052568628512
8177465 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177465
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
32
7.15
90.65
82.55
65.00
81.00
28
24.35
34.0
4052568628468
8181283 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8181283
VBOC-L2-S7-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
32
7.15
90.65
82.55
37.00
53.00
28
24.35
34.0
4052568628574
8177467 VBOC-L2-E-P-M8-G1...
8177467
VBOC-L2-E-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
30
7.15
90.65
78.75
65.00
80.00
28
24.35
34.0
4052568628482
8177468 VBOC-L2-P-M8-G12-...
8177468
VBOC-L2-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
30
7.15
90.65
78.75
37.00
52.00
28
24.35
34.0
4052568628499
8177443 VBOC-L2-E-S7-P-M1...
8177443
VBOC-L2-E-S7-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628086
8181754 VBOC-L2-S7-P-M12-...
8181754
VBOC-L2-S7-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628598
8177447 VBOC-L2-E-P-M12-G...
8177447
VBOC-L2-E-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628321
8177451 VBOC-L2-P-M12-G18...
8177451
VBOC-L2-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
20.50
28.50
15
14.55
19.9
4052568628369
8177444 VBOC-L2-E-S7-P-M1...
8177444
VBOC-L2-E-S7-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
38.55
49.55
18
16.85
24.0
4052568628093
8180685 VBOC-L2-S7-P-M12-...
8180685
VBOC-L2-S7-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
29.00
40.00
18
16.85
24.0
4052568628543
8177448 VBOC-L2-E-P-M12-G...
8177448
VBOC-L2-E-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
38.55
48.55
18
16.85
24.0
4052568628338
8177452 VBOC-L2-P-M12-G14...
8177452
VBOC-L2-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
29.00
39.00
18
16.85
24.0
4052568628376
8177445 VBOC-L2-E-S7-P-M1...
8177445
VBOC-L2-E-S7-P-M12-G38-E
G 3/8
G 3/8
26
6.15
82.65
74.55
49.00
62.00
22
23.35
31.0
4052568628307
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D