magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VBOC - 차단 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VBOC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vboc/vboc.prj},{NB=8177468 VBOC-L2-P-M8-G12-E---(400)},{TNR=8177468},{DM=20.955},{D1M=20.955},{B=30},{L=7.15},{L1=90.65},{L2=78.75},{H=37.00},{H1=52.00},{SW=28},{A=24.35},{A1=34.0},{L01=19.350},{L02=48.000},{D01=31.600},{D02=33.000},{H01=0.000},{D03=31.000},{L03=0.000},{H02=0.000},{D04=0.000},{L04=17.000},{D05=25.200},{L05=2.000},{L06=0.350},{D06=23.200},{CH1=1.000},{D07=26.000},{L07=0.200},{L08=0.000},{D08=7.000},{D09=10.000},{L09=2.700},{L10=8.50},{CH2=0.800},{CH3=0.000},{D10=25.000},{B01=0.000},{D11=0.000},{CH4=0.000},{SW1=26},{SW2=0},{H03=17.00},{D12=0.000},{H04=0.00},{CH5=0.000},{L11=-2.00},{X1=4.335},{Y1=4.000},{X2=31.435},{Y2=37.000},{X3=7.293},{L12=4.900},{D13=30.000},{H05=20.00},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
8177459 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177459
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628406
8179237 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8179237
VBOC-L2-S7-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628529
8177460 VBOC-L2-E-P-M8-G1...
8177460
VBOC-L2-E-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628413
8177462 VBOC-L2-P-M8-G18-...
8177462
VBOC-L2-P-M8-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
20.50
28.50
15
14.55
19.9
4052568628437
8177461 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177461
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
38.55
49.55
18
16.85
24.0
4052568628420
8180683 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8180683
VBOC-L2-S7-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
29.00
40.00
18
16.85
24.0
4052568628536
8177463 VBOC-L2-E-P-M8-G1...
8177463
VBOC-L2-E-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
38.55
48.55
18
16.85
24.0
4052568628444
8177464 VBOC-L2-P-M8-G14-...
8177464
VBOC-L2-P-M8-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
29.00
39.00
18
16.85
24.0
4052568628451
8177466 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177466
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
26
6.15
82.65
74.55
49.00
62.00
22
23.35
31.0
4052568628475
8180903 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8180903
VBOC-L2-S7-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
26
6.15
82.65
74.55
30.00
43.00
22
23.35
31.0
4052568628550
8177469 VBOC-L2-E-P-M8-G3...
8177469
VBOC-L2-E-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
24
6.15
82.65
70.75
49.00
61.00
22
23.35
31.0
4052568628505
8177470 VBOC-L2-P-M8-G38-...
8177470
VBOC-L2-P-M8-G38-E
G 3/8
G 3/8
24
6.15
82.65
70.75
30.00
53.00
22
23.35
31.0
4052568628512
8177465 VBOC-L2-E-S7-P-M8...
8177465
VBOC-L2-E-S7-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
32
7.15
90.65
82.55
65.00
81.00
28
24.35
34.0
4052568628468
8181283 VBOC-L2-S7-P-M8-G...
8181283
VBOC-L2-S7-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
32
7.15
90.65
82.55
37.00
53.00
28
24.35
34.0
4052568628574
8177467 VBOC-L2-E-P-M8-G1...
8177467
VBOC-L2-E-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
30
7.15
90.65
78.75
65.00
80.00
28
24.35
34.0
4052568628482
8177468 VBOC-L2-P-M8-G12-...
8177468
VBOC-L2-P-M8-G12-E
G 1/2
G 1/2
30
7.15
90.65
78.75
37.00
52.00
28
24.35
34.0
4052568628499
8177443 VBOC-L2-E-S7-P-M1...
8177443
VBOC-L2-E-S7-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628086
8181754 VBOC-L2-S7-P-M12-...
8181754
VBOC-L2-S7-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
51.85
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628598
8177447 VBOC-L2-E-P-M12-G...
8177447
VBOC-L2-E-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
27.50
35.50
15
14.55
19.9
4052568628321
8177451 VBOC-L2-P-M12-G18...
8177451
VBOC-L2-P-M12-G18-E
G 1/8
G 1/8
16
4.75
59.95
49.05
20.50
28.50
15
14.55
19.9
4052568628369
8177444 VBOC-L2-E-S7-P-M1...
8177444
VBOC-L2-E-S7-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
38.55
49.55
18
16.85
24.0
4052568628093
8180685 VBOC-L2-S7-P-M12-...
8180685
VBOC-L2-S7-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
22
5.15
69.15
61.05
29.00
40.00
18
16.85
24.0
4052568628543
8177448 VBOC-L2-E-P-M12-G...
8177448
VBOC-L2-E-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
38.55
48.55
18
16.85
24.0
4052568628338
8177452 VBOC-L2-P-M12-G14...
8177452
VBOC-L2-P-M12-G14-E
G 1/4
G 1/4
20
5.15
69.15
57.25
29.00
39.00
18
16.85
24.0
4052568628376
8177445 VBOC-L2-E-S7-P-M1...
8177445
VBOC-L2-E-S7-P-M12-G38-E
G 3/8
G 3/8
26
6.15
82.65
74.55
49.00
62.00
22
23.35
31.0
4052568628307
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D