magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAME-S7 - 마운팅 부품
Festo
제품 (A - Z)
V
VAME
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vame/vame_s7_asmtab.prj},{NB=563399 VAME-S7-P},{TNR=563399},{TYP=VAME-S7-P},{B1=10.000},{B2=5.000},{B3=20.000},{D1=6.400},{DN2=5.000},{DN3=8.000},{H1=55.000},{H2=32.000},{H3=11.500},{H4=40.000},{H5=7.500},{L1=70.000},{L2=10.000},{L3=24.000},{L4=11.000},{VERS=1.000},{DG=8.000},{L=20.000},{PPATH=assemblies/vame_s7_asmtpl.prj},{GTIN=4052568210878}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
DN2
[mm]
DN3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
563399 VAME-S7-P
563399
VAME-S7-P
10.000
5.000
20.000
6.400
5.000
8.000
55.000
32.000
11.500
40.000
7.500
70.000
10.000
24.000
11.000
4052568210878
563403 VAME-S7-Y
563403
VAME-S7-Y
45.000
12.000
5.000
5.000
0.000
0.000
50.000
41.000
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
0.000
0.000
4052568099817
3581412 VAME-S7-P-N-V14-A
3581412
VAME-S7-P-N-V14-A
19.500
70.000
0.000
5.000
0.000
0.000
50.000
15.000
12.000
24.000
0.000
50.000
32.000
0.000
0.000
4052568271510
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D