카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Valves Series SVU
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Flow control valves Series SCU-MCU-SVU-MVU-SCO-MCO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_scu_mcu_svu_mvu_sco_mco/serie_svu.prj},{NB=SVU 604-1/8},{IDNR=},{MOD=SVU 604-1/8},{MODX=SVU_604-1/8},{A=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{H=5.0},{L=31.5},{S=12.5},{SW=12},{V=2},{M=-},{V1=3.000},{INFO=Infotext},{INFOX1=svu_1.txt},{D=8.000},{D1=8.500},{D2=6.000},{D3=12.000},{D4=8.330},{D5=2.000},{D6=3.500},{D7=9.600},{D8=7.000},{H1=0.700},{H2=0.000},{H3=5.300},{H4=1.000},{H5=1.6093},{H6=0.4907},{H7=23.000},{H8=6.500},{H9=1.100},{H10=5.000},{H11=5.500},{H12=2.810},{H13=0.000},{H14=0.0000},{R1=0.300},{R2=4.430},{R3=4.430},{W1=30.000},{W2=-60.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
M
[mm]
SVU 602-M5
SVU 602-M5
M5
3.5
21.5
5.5
8
-
SVU 604-1/8
SVU 604-1/8
1/8
5.0
31.5
12.5
12
-
SVU 606-1/4
SVU 606-1/4
1/4
6.0
32.5
12.5
15
-
SVU 610-1/2
SVU 610-1/2
1/2
10.0
75.0
26.0
27
36
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D