magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VADM - 진공 발생기
Festo
제품
진공 기술
진공 발생기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gen/vadm_asmtab.prj},{NB=162516 VADM-95-P---(0)},{TNR=162516},{TYP=VADM-95-P},{NW=95},{SA=P},{OPT=0},{B1=18.000},{B2=13.400},{B3=18.000},{D1=G1/8},{D1T=8.000},{D2=G1/8},{D2T=8.000},{D3=4.200},{D4=M2.5},{D4T=8.000},{H1=93.400},{H2=63.400},{H3=48.900},{H4=25.500},{H5=23.300},{H6=33.000},{H7=18.000},{H20=57.900},{H21=22.800},{L1=91.400},{L2=61.000},{L3=28.400},{L4=43.300},{L5=8.700},{L6=13.200},{L7=9.700},{L8=24.500},{L9=61.000},{L10=78.800},{L11=9.500},{L12=2.300},{L13=55.000},{L14=4.500},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=9.728},{KDM2=8.566},{NDM4=2.500},{KDM4=2.013},{SW=0.000},{TNRB=3568},{VER=4},{PPATH=assemblies/vadm_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.220},{GTIN=4052568131388}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
L8
길이
[mm]
L9
길이
[mm]
L10
길이
[mm]
L11
길이
[mm]
L12
길이
[mm]
L13
길이
[mm]
L14
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
162500 VADM-45---(0)
162500
VADM-45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
64.400
44.400
40.800
23.800
23.800
29.600
18.000
45.000
41.000
0.000
33.600
25.000
3.600
11.000
16.000
41.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.060
4052568131227
162501 VADM-70---(0)
162501
VADM-70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
73.900
49.400
47.000
26.500
23.500
32.900
18.000
62.300
58.300
0.000
40.400
21.000
14.200
11.000
22.000
52.400
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.140
4052568131234
162502 VADM-95---(0)
162502
VADM-95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
93.400
63.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
65.000
61.000
0.000
43.300
8.700
13.200
9.700
24.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.210
4052568131241
162503 VADM-140---(0)
162503
VADM-140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
107.400
77.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.290
4052568131258
162504 VADM-200---(0)
162504
VADM-200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.320
4052568131265
162505 VADM-300---(0)
162505
VADM-300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
124.400
120.400
0.000
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.340
4052568131272
162512 VADM-45-P---(0)
162512
VADM-45-P
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
64.400
44.400
40.800
23.800
23.800
29.600
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
16.000
41.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.065
4052568131340
162514 VADM-70-P---(0)
162514
VADM-70-P
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
73.900
49.400
47.000
26.500
23.500
32.900
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
22.000
52.400
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.145
4052568131364
162516 VADM-95-P---(0)
162516
VADM-95-P
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
93.400
63.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
9.700
24.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.220
4052568131388
162518 VADM-140-P---(0)
162518
VADM-140-P
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
107.400
77.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.300
4052568131401
162520 VADM-200-P---(0)
162520
VADM-200-P
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131425
162522 VADM-300-P---(0)
162522
VADM-300-P
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.350
4052568131449
162513 VADM-45-N---(0)
162513
VADM-45-N
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
64.400
44.400
40.800
23.800
23.800
29.600
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
16.000
41.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.065
4052568131357
162515 VADM-70-N---(0)
162515
VADM-70-N
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
73.900
49.400
47.000
26.500
23.500
32.900
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
22.000
52.400
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.145
4052568131371
162517 VADM-95-N---(0)
162517
VADM-95-N
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
93.400
63.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
9.700
24.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.220
4052568131395
162519 VADM-140-N---(0)
162519
VADM-140-N
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
107.400
77.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.300
4052568131418
162521 VADM-200-N---(0)
162521
VADM-200-N
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131432
162523 VADM-300-N---(0)
162523
VADM-300-N
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.350
4052568131456
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D