magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABP - 서브-베이스
Festo
제품 (A - Z)
V
VABP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vabp/vabp_asmtab.prj},{NB=2614860 VABP-S1-1V1G-G14-2},{TNR=2614860},{TYP=VABP-S1-1V1G-G14-2},{B1=86.000},{B2=60.000},{B3=16.000},{B4=42.000},{B5=70.000},{B6=26.000},{B7=25.000},{B8=58.000},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{D3=G1/8},{D4=5.500},{D5=M4},{D6=0.000},{D7=0.000},{H1=0.000},{H2=48.000},{H3=24.000},{H4=24.000},{H5=13.000},{H6=37.000},{H7=5.000},{H8=43.000},{H9=0.000},{L1=155.000},{L2=0.000},{L3=56.500},{L4=34.000},{L5=7.000},{L6=148.000},{L7=93.000},{L8=93.000},{L9=28.500},{L10=5.000},{T1=0.000},{ISSINGLE=1},{VERS=2.000},{CNSMASSEXACT=1.623},{GTIN=4052568254810}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2605074 VABP-S3-26V1G-G18...
2605074
VABP-S3-26V1G-G18-2
54.000
39.000
12.000
27.000
46.000
19.000
20.500
33.000
G1/8
G1/8
M5
5.500
M4
0.000
0.000
0.000
39.500
20.000
24.000
11.000
30.000
5.000
35.300
0.000
126.000
0.000
49.500
31.000
6.000
120.000
80.000
85.000
25.400
4.750
0.000
0.668
4052568254797
2605075 VABP-S3-26V1G-G18...
2605075
VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3
54.000
39.000
12.000
27.000
46.000
19.000
20.500
33.000
G1/8
G1/8
M5
5.500
M4
0.000
0.000
96.000
39.500
20.000
24.000
11.000
30.000
5.000
35.300
124.500
126.000
162.000
49.500
31.000
6.000
120.000
80.000
85.000
25.400
4.750
0.000
1.200
4052568254803
2614860 VABP-S1-1V1G-G14-...
2614860
VABP-S1-1V1G-G14-2
86.000
60.000
16.000
42.000
70.000
26.000
25.000
58.000
G1/4
G1/8
G1/8
5.500
M4
0.000
0.000
0.000
48.000
24.000
24.000
13.000
37.000
5.000
43.000
0.000
155.000
0.000
56.500
34.000
7.000
148.000
93.000
93.000
28.500
5.000
0.000
1.623
4052568254810
2614863 VABP-S1-1V1G-G14-...
2614863
VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3
86.000
60.000
16.000
42.000
70.000
26.000
25.000
58.000
G1/4
G1/8
G1/8
5.500
M4
0.000
0.000
96.000
48.000
24.000
24.000
13.000
37.000
5.000
43.000
132.000
155.000
196.000
56.500
34.000
7.000
148.000
93.000
93.000
28.500
5.000
0.000
2.480
4052568254827
2738671 VABP-S1-2V1G-G38-...
2738671
VABP-S1-2V1G-G38-2
110.000
75.000
20.000
55.000
87.000
32.000
32.000
66.000
G3/8
G1/4
G1/8
6.600
-
4.500
8.000
0.000
48.500
24.250
16.000
12.000
36.000
5.000
43.500
0.000
152.000
0.000
66.000
38.000
5.500
144.000
108.000
108.000
20.000
20.000
8.400
1.950
4052568255053
2738672 VABP-S1-2V1G-G38-...
2738672
VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1
110.000
75.000
20.000
55.000
87.000
32.000
32.000
66.000
G3/8
G1/4
G1/8
6.600
-
4.500
8.000
96.500
48.500
24.250
16.000
12.000
36.000
5.000
43.500
157.000
152.000
200.000
66.000
38.000
5.500
144.000
108.000
108.000
20.000
20.000
8.400
3.400
4052568255060
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D