피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABF S3 - 레귤레이터 플레이트
Festo
제품 (A - Z)
V
VABF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vabf/vabf_s3_1_asmtab.prj},{NB=543537 VABF-S3-1-R4C2-C-6---(0_0)},{TNR=543537},{TYP=VABF-S3-1-R4C2-C-6},{VERS=4.000},{BG=1},{BB=26},{RF=R4},{DA=C2},{PA=C},{RB=6.000},{L1=130.350},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=260.700},{L5=0.000},{L6=0.000},{A=-},{KNOB=0},{GAUGE=0},{CNSMASSEXACT=0.430},{GTIN=4052568181994}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
543525 VABF-S3-1-R1C2-C-6...
543525
VABF-S3-1-R1C2-C-6
130.350
183.880
0.000
0.000
0.000
0.000
0.305
4052568181871
543527 VABF-S3-1-R1C2-C-1...
543527
VABF-S3-1-R1C2-C-10
130.350
183.880
0.000
0.000
0.000
0.000
0.305
4052568181895
543529 VABF-S3-1-R3C2-C-6...
543529
VABF-S3-1-R3C2-C-6
0.000
0.000
0.000
0.000
130.350
192.900
0.305
4052568181918
543531 VABF-S3-1-R3C2-C-1...
543531
VABF-S3-1-R3C2-C-10
0.000
0.000
0.000
0.000
130.350
192.900
0.305
4052568181932
543533 VABF-S3-1-R2C2-C-6...
543533
VABF-S3-1-R2C2-C-6
130.350
0.000
192.900
0.000
0.000
0.000
0.305
4052568181956
543535 VABF-S3-1-R2C2-C-1...
543535
VABF-S3-1-R2C2-C-10
130.350
0.000
192.900
0.000
0.000
0.000
0.305
4052568181970
543537 VABF-S3-1-R4C2-C-6...
543537
VABF-S3-1-R4C2-C-6
130.350
0.000
0.000
260.700
0.000
0.000
0.430
4052568181994
543539 VABF-S3-1-R4C2-C-1...
543539
VABF-S3-1-R4C2-C-10
130.350
0.000
0.000
260.700
0.000
0.000
0.430
4052568182014
543541 VABF-S3-1-R5C2-C-6...
543541
VABF-S3-1-R5C2-C-6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.430
4052568182038
543543 VABF-S3-1-R5C2-C-1...
543543
VABF-S3-1-R5C2-C-10
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.430
4052568182052
546787 VABF-S3-1-R6C2-C-6...
546787
VABF-S3-1-R6C2-C-6
130.350
195.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.305
4052568185329
546789 VABF-S3-1-R6C2-C-1...
546789
VABF-S3-1-R6C2-C-10
130.350
195.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.305
4052568185343
546791 VABF-S3-1-R7C2-C-6...
546791
VABF-S3-1-R7C2-C-6
0.000
0.000
0.000
0.000
130.350
195.000
0.305
4052568185367
546793 VABF-S3-1-R7C2-C-1...
546793
VABF-S3-1-R7C2-C-10
0.000
0.000
0.000
0.000
130.350
195.000
0.305
4052568185381
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D