USTH, SUSTH, PUSTH, PSSTH - 带聚氨酯止动螺栓型 肩型-内六角孔直杆型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pssth_asmtab.prj},{NB=USTH5-15},{MATS=UR},{MATB=4137},{AC1=Hexagon Nut},{M=5},{MMIN=4.134},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50'},{D=6.0},{B=8.0},{C=9.2},{H=3.5},{HH=1.5},{TT=1.5},{TT1=2.3},{MM=3.2},{SR=6.0},{PITCH=0.800},{PPATH=ust_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDS
挡块部硬度
ⁿ/ₐ
STC
强度分类
ⁿ/ₐ
STB
螺栓部表面处理
ⁿ/ₐ
AC1
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
STAC
零件 表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
TT
t
[mm]
MM
m
[mm]
LL
l
[mm]
B1
[mm]
USTH4-15
USTH4-15
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
4
5.0
7.0
8.1
2.8
1.5
1.5
2.4
2.2
2.2
USTH5-15
USTH5-15
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
5
6.0
8.0
9.2
3.5
1.5
1.5
3.2
2.8
2.8
USTH6-20
USTH6-20
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
6
8.0
10.0
11.5
4.0
2.0
2.0
3.6
3.0
3.0
USTH8-20
USTH8-20
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
8
10.0
13.0
15.0
5.5
2.0
2.0
5.0
4.0
4.0
USTH10-20
USTH10-20
肖氏A90
10.9
光泽镀锌
Hexagon Nut
SS400
铬酸盐光泽处理
10
13.0
17.0
19.6
7.0
2.0
2.0
6.0
5.0
5.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D