UKB62 ZZ, UKB60 ZZ, UKB69 ZZ, UKB620 ZZ, UKB600 ZZ, UKB690 ZZ - 특수환경용수지베어링-내수성/비자성타입-내열성/내약품성
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/ukb6002zz.prj},{NB=UKB6900ZZ},{MAT=Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene},{MATRE=Soda Glass},{OT=-50 ~ +60},{BN=6900ZZ},{DD=10},{DDTOL=+/-0.03},{D=22},{DTOL=+0.08/0},{B=6},{BTOL=+/-0.1},{CC=0.300},{DSMIN=12},{DSMAX=12.6},{DDHH=21},{AL=1.3},{ARF=590 (1670)},{MASS=1.90},{AA=7.33800},{BB=1.900},{C=0.3},{D1=13.8000},{D2=18.3000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
본체/리테이너재질
ⁿ/ₐ
MATRE
전동체 재질
ⁿ/ₐ
OT
사용온도
[°C]
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D공차
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 공차
[mm]
CC
c
[mm]
DSMIN
부착관계치수 Ds (최소)
[mm]
DSMAX
부착관계치수 DS (최대)
[mm]
DDHH
부착관계치수 dh (최대)
[mm]
AL
허용하중에 대하여
[kgf/1pc.]
ARF
허용회전수 - ( )안은 수중
[rpm]
MASS
질량 (참고)
[g]
UKB624ZZ
UKB624ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
624ZZ
4
+/-0.03
13
+0.08/0
5
+/-0.1
0.300
5
6.0
12
0.29
1120 (3140)
0.55
UKB625ZZ
UKB625ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
625ZZ
5
+/-0.03
16
+0.08/0
5
+/-0.1
0.300
6
7.4
14
0.6
900 (2540)
0.90
UKB605ZZ
UKB605ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
605ZZ
5
+/-0.03
14
+0.08/0
5
+/-0.1
0.300
6
6.8
13
0.4
1000 (2800)
0.65
UKB626ZZ
UKB626ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
626ZZ
6
+/-0.03
19
+0.08/0
6
+/-0.1
0.300
7
9.0
17
0.7
760 (2140)
1.50
UKB606ZZ
UKB606ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
606ZZ
6
+/-0.03
17
+0.08/0
6
+/-0.1
0.300
7
8.4
16
0.7
830 (2320)
1.20
UKB696ZZ
UKB696ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
696ZZ
6
+/-0.03
15
+0.08/0
5
+/-0.1
0.300
7
7.8
14
0.5
900 (2540)
0.75
UKB628ZZ
UKB628ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
628ZZ
8
+/-0.03
24
+0.08/0
8
+/-0.1
0.300
9
12.0
22
1.3
600 (1670)
3.20
UKB608ZZ
UKB608ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
608ZZ
8
+/-0.03
22
+0.08/0
7
+/-0.1
0.300
9
10.7
20
1.3
630 (1780)
2.40
UKB698ZZ
UKB698ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
698ZZ
8
+/-0.03
19
+0.08/0
6
+/-0.1
0.300
9
10.6
18
0.6
700 (1980)
1.30
UKB6200ZZ
UKB6200ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6200ZZ
10
+/-0.03
30
+0.08/0
9
+/-0.1
0.300
12
15.3
28
2.2
460 (1300)
5.60
UKB6000ZZ
UKB6000ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6000ZZ
10
+/-0.03
26
+0.08/0
8
+/-0.1
0.300
12
13.8
24
1.3
520 (1470)
3.50
UKB6900ZZ
UKB6900ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6900ZZ
10
+/-0.03
22
+0.08/0
6
+/-0.1
0.300
12
12.6
21
1.3
590 (1670)
1.90
UKB6201ZZ
UKB6201ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6201ZZ
12
+/-0.03
32
+0.1/0
10
+/-0.1
0.300
14
16.3
30
2.5
430 (1210)
7.00
UKB6001ZZ
UKB6001ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6001ZZ
12
+/-0.03
28
+0.08/0
8
+/-0.1
0.300
14
15.5
26
1.6
470 (1330)
4.00
UKB6901ZZ
UKB6901ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6901ZZ
12
+/-0.03
24
+0.08/0
6
+/-0.1
0.300
14
14.8
21
1.2
530 (1480)
1.90
UKB6202ZZ
UKB6202ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6202ZZ
15
+/-0.03
35
+0.1/0
11
+/-0.1
0.300
17
19.4
33
3
380 (1070)
8.80
UKB6002ZZ
UKB6002ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6002ZZ
15
+/-0.03
32
+0.1/0
9
+/-0.1
0.300
17
18.6
30
2.5
400 (1140)
5.70
UKB6902ZZ
UKB6902ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6902ZZ
15
+/-0.03
28
+0.08/0
7
+/-0.1
0.300
17
18.2
26
1.6
440 (1240)
3.00
UKB6203ZZ
UKB6203ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6203ZZ
17
+/-0.04
40
+0.12/0
12
+/-0.1
0.300
19
22.6
38
4
330 (930)
12.80
UKB6003ZZ
UKB6003ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6003ZZ
17
+/-0.04
35
+0.1/0
10
+/-0.1
0.300
19
21.0
33
3
360 (1000)
7.30
UKB6903ZZ
UKB6903ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6903ZZ
17
+/-0.04
30
+0.08/0
7
+/-0.1
0.300
19
20.0
28
2
400 (1130)
3.30
UKB6204ZZ
UKB6204ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6204ZZ
20
+/-0.04
47
+0.12/0
14
+/-0.1
0.300
22
26.5
43
5
280 (790)
20.00
UKB6004ZZ
UKB6004ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6004ZZ
20
+/-0.04
42
+0.12/0
12
+/-0.1
0.500
22
25.0
38
3.6
300 (860)
12.60
UKB6904ZZ
UKB6904ZZ
초고분자량 폴리에틸렌
소다유리
-50 ~ +60
6904ZZ
20
+/-0.04
37
+0.1/0
9
+/-0.1
0.300
22
23.6
35
3.3
330 (930)
6.80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D