TW03 - WEH® Adapter TW03 zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, zum handfesten Schrauben, Vakuum bis max. 345 bar
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW03 - WEH® Adapter TW03 zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, zum handfesten Schrauben, Vakuum bis max. 345 bar
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/weh/tw03/tw03.prj},{NB=TW03 BG3},{IDNR=},{STEPBZC=C1-11827},{BZC=TW03 BG3},{BG=3},{B1=G3/8\"},{NDMB1=16.662},{D1=30.0},{D2=21.8},{L1=39.5},{L2=10.9},{VERS=3},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
B1
Innengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
TW03 BG1
TW03 BG1
1
G1/8"
20.5
14.8
33.0
10.5
TW03 BG2
TW03 BG2
2
G1/4"
25.0
19.0
36.0
10.7
TW03 BG3
TW03 BG3
3
G3/8"
30.0
21.8
39.5
10.9
TW03 BG4
TW03 BG4
4
G1/2"
35.0
27.7
47.5
13.8
TW03 BG5
TW03 BG5
5
G 3/4"
43.0
38.0
50.5
15.6
TW03 BG6
TW03 BG6
6
G1"
50.0
44.0
60.0
18.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D