TS-T25-6,0 - SFS isotak® Holzbefestiger TS-T25
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/ts_t25_6.prj},{NB=SFS 457930},{CNSORDERNO=TS-T25-6,0x90},{ARTNR=457930},{MATNR=1352262},{TYP=TS-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=90},{LEF=70},{D1=9.7},{D2=6.0},{GW=9.90},{D3=3.500},{D4=4.190},{H=6.000},{P=2.600},{VERS=3.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 490839 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x50
490839
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
50
44
9.7
6.0
5.50
SFS 558965 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x60
558965
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
54
9.7
6.0
6.60
SFS 494647 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x70
494647
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
64
9.7
6.0
7.80
SFS 490840 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x80
490840
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
80
70
9.7
6.0
8.90
SFS 457930 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x90
457930
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
70
9.7
6.0
9.90
SFS 583386 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x100
583386
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
100
70
9.7
6.0
11.10
SFS 528220 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x110
528220
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
110
70
9.7
6.0
12.10
SFS 476044 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x120
476044
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
70
9.7
6.0
13.10
SFS 528221 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x130
528221
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
130
70
9.7
6.0
14.20
SFS 515282 Befestiger Koh...
TS-T25-6,0x200
515282
TS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
200
70
9.7
6.0
21.40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D