您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
TS 8 Freestanding Enclosure - TS 8 Freestanding Enclosure
Rittal
机柜系统
不锈钢
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/schranksysteme/ts8_316_ss_asmtab.prj},{NB=9977.471 1_na},{PN=9977.471},{BEST=9977.471},{DETAIL=2},{H=2200},{W=600},{D=600},{PPATH=ts8_316_ss_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BEST
Part Number
ⁿ/ₐ
H
Hight
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
9977.466 1_na
9977.466
9977.466
2000
800
800
9977.467 1_na
9977.467
9977.467
2000
800
600
9977.468 1_na
9977.468
9977.468
2000
800
500
9977.469 1_na
9977.469
9977.469
2200
800
600
9977.470 1_na
9977.470
9977.470
2000
600
600
9977.471 1_na
9977.471
9977.471
2200
600
600
9977.472 1_na
9977.472
9977.472
1800
800
500
9977.473 1_na
9977.473
9977.473
2000
600
800
9977.474 1_na
9977.474
9977.474
2200
800
800
9977.475 1_na
9977.475
9977.475
1800
800
600
9977.476 1_na
9977.476
9977.476
2200
600
800
9977.477 1_na
9977.477
9977.477
1800
600
600
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D