True Union Diaphragm Valve Type 14 (Pneumatic Actuated Type AN) , Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14, Pneumatic actuated Type AN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_tudv_type_14_an/di_va_pn_ac_an_jis_socket.prj},{NB=AT1NFUESD025},{CNSORDERNO=AT1NFUESD025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{D1=32.00},{ML=22},{L=172},{DD1=70},{D2=67x80},{D3=130},{H=193},{H1=18.5},{A3=68},{S=25},{SS1=7.000},{S2=13},{D11=-},{L1=12.5},{S1=43},{T=-},{MD1=32.000},{MD1C=22.000},{S1X=43.000},{DD2=67.000},{VERS=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
MD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
DD1
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S2
[mm]
S1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
AT1NFUESJ015
AT1NFUESJ015
JIS
15
1/2
16
22.11
20
134
48
54x66
130
186
19.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ020
AT1NFUESJ020
JIS
20
3/4
20
26.13
24
156
60
54x66
130
188
17.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ025
AT1NFUESJ025
JIS
25
1
25
32.16
27
186
70
67x80
130
193
18.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ032
AT1NFUESJ032
JIS
32
1 1/4
32
38.19
30
200
82
67x80
130
197
22.5
68
25
13
7
1/34
AT1NFUESJ040
AT1NFUESJ040
JIS
40
1 1/2
40
48.21
37
271
100
108x108
174
293
27.5
92
45
15
9
1/37
AT1NFUESJ050
AT1NFUESJ050
JIS
50
2
52
60.25
42
303
106
123x123
174
302
36.0
92
45
15
9
1/37
AT1NFUESD015
AT1NFUESD015
DIN
15
1/2
16
20.00
16
128
48
54x66
130
186
19.5
68
25
13
27
-
AT1NFUESD020
AT1NFUESD020
DIN
20
3/4
20
25.00
19
147
60
54x66
130
188
17.5
68
25
13
33
-
AT1NFUESD025
AT1NFUESD025
DIN
25
1
25
32.00
22
172
70
67x80
130
193
18.5
68
25
13
43
-
AT1NFUESD032
AT1NFUESD032
DIN
32
1 1/4
32
40.00
26
188
82
67x80
130
197
22.5
68
25
13
52
-
AT1NFUESD040
AT1NFUESD040
DIN
40
1 1/2
40
50.00
31
246
100
108x108
174
293
27.5
92
45
15
63
-
AT1NFUESD050
AT1NFUESD050
DIN
50
2
52
63.00
38
294
106
123x123
174
302
36.0
92
45
15
76
-
AT1NFUESA015
AT1NFUESA015
ANSI
15
1/2
16
21.54
22
139
48
54x66
130
186
19.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA020
AT1NFUESA020
ANSI
20
3/4
20
26.87
25
157
60
54x66
130
188
17.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA025
AT1NFUESA025
ANSI
25
1
25
33.65
29
186
70
67x80
130
193
18.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA032
AT1NFUESA032
ANSI
32
1 1/4
32
42.42
32
202
82
67x80
130
197
22.5
68
25
13
7
-
AT1NFUESA040
AT1NFUESA040
ANSI
40
1 1/2
40
48.56
35
266
100
108x108
174
293
27.5
92
45
15
9
-
AT1NFUESA050
AT1NFUESA050
ANSI
50
2
52
60.63
38
293
106
123x123
174
302
36.0
92
45
15
9
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D