True Union Diaphragm Valve Type 14 Electric Actuated Type H - Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14, Electric actuated Type H
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_diaphragm_valves/ele_tudv_14_h/true_un_dia_val_14_elect_act_typ_h_t_asmtab.prj},{NB=AT1H1UEND025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MO=1},{MD=25},{MD2=Rp 1},{ML=20},{L=172},{D1=70},{D2=67x80},{ML1=12},{H=291.0},{H1=18.5},{A=80},{A1=130},{A2=84},{A3=80},{E=5},{S=25},{S1=M5},{S2=10},{NDMMX=025},{UEN=UEND},{OPIS=TUDV14 - DIN},{OPISN=DIN},{PPATH=../../true_un_dia_val_14_elect_act_typ_h/parts_threaded/true_un_dia_val_14_elect_act_typ_h_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
d
[mm]
MD2
d2
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML1
l1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
AT1H1UENJ015
AT1H1UENJ015
JIS
15
1/2
16
Rc 1/2
15
128
48
54x66
10
284.0
19.5
80
130
84
80
5
25
M5
13
AT1H1UENJ020
AT1H1UENJ020
JIS
20
3/4
20
Rc 3/4
17
148
60
54x66
10
286.0
17.5
80
130
84
80
5
25
M5
13
AT1H1UENJ025
AT1H1UENJ025
JIS
25
1
25
Rc 1
20
172
70
67x80
12
291.0
18.5
80
130
84
80
5
25
M5
13
AT1H1UENJ032
AT1H1UENJ032
JIS
32
11/4
32
Rc 11/4
22
188
82
67x80
12
294.5
22.5
80
130
84
80
5
25
M5
13
AT1H1UENJ040
AT1H1UENJ040
JIS
40
11/2
40
Rc 11/2
25
245
100
110x110
21
302.2
27.5
80
130
84
80
5
45
M6
15
AT1H1UENJ050
AT1H1UENJ050
JIS
50
2
52
Rc 2
28
281
106
128x128
25
311.2
36.0
80
130
84
80
5
45
M6
15
AT1H1UEND015
AT1H1UEND015
DIN
15
1/2
16
Rp 1/2
15
128
48
54x66
10
284.0
19.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEND020
AT1H1UEND020
DIN
20
3/4
20
Rp 3/4
17
148
60
54x66
10
286.0
17.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEND025
AT1H1UEND025
DIN
25
1
25
Rp 1
20
172
70
67x80
12
291.0
18.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEND032
AT1H1UEND032
DIN
32
11/4
32
Rp 11/4
22
188
82
67x80
12
294.5
22.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEND040
AT1H1UEND040
DIN
40
11/2
40
Rp 11/2
25
245
100
110x110
21
302.2
27.5
80
130
84
80
5
45
M6
14
AT1H1UEND050
AT1H1UEND050
DIN
50
2
52
Rp 2
28
281
106
128x128
25
311.2
36.0
80
130
84
80
5
45
M6
14
AT1H1UENA015
AT1H1UENA015
ANSI
15
1/2
16
1/2 - 14NPT
15
128
48
54x66
10
284.0
19.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UENA020
AT1H1UENA020
ANSI
20
3/4
20
3/4 - 14NPT
17
148
60
54x66
10
286.0
17.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UENA025
AT1H1UENA025
ANSI
25
1
25
1 - 111/2NPT
20
172
70
67x80
12
291.0
18.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UENA032
AT1H1UENA032
ANSI
32
11/4
32
11/4 - 111/2NPT
22
188
82
67x80
12
294.5
22.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UENA040
AT1H1UENA040
ANSI
40
11/2
40
11/2 - 111/2NPT
25
245
100
110x110
21
302.2
27.5
80
130
84
80
5
45
M6
14
AT1H1UENA050
AT1H1UENA050
ANSI
50
2
52
2 - 111/2NPT
28
281
106
128x128
25
311.2
36.0
80
130
84
80
5
45
M6
14
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D