TRISERT ® - for thermoplastics - Threaded inserts, for thermoplastics with large head
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
TRISERT®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/trisert/gewinaetze_f_thpl_mg_kop.prj},{NB=KVT 345M5},{BZC=345M5},{D=M5},{L=6.40 ± 0.25},{LX=6.400},{D1=7.50},{P=1.41},{D2=11.10},{T=0.90},{DD=6.9-7.2},{W=2.70},{DD1=12.6},{T1=7.1},{NDM=5.000},{DDIN=6.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
D2
nom.
[mm]
T
±0.1
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
min.
[mm]
KVT 345M2.5
345M2.5
M2.5
4.00 ± 0.20
4.33
1.06
6.35
0.60
3.8-4.1
1.55
7.2
4.4
KVT 336M2.5
336M2.5
M2.5
5.25 ± 0.20
4.33
1.06
6.35
0.60
3.8-4.1
1.55
7.2
5.8
KVT 345M3
345M3
M3
4.00 ± 0.20
4.73
1.06
7.10
0.75
4.1-4.4
1.65
7.7
4.4
KVT 336M3
336M3
M3
5.25 ± 0.20
4.73
1.06
7.10
0.75
4.1-4.4
1.65
7.7
5.8
KVT 345M4
345M4
M4
5.60 ± 0.20
6.31
1.27
8.70
0.75
5.8-6.1
2.30
10.7
6.2
KVT 336M4
336M4
M4
7.10 ± 0.20
6.31
1.27
8.70
0.75
5.8-6.1
2.30
10.7
7.9
KVT 345M5
345M5
M5
6.40 ± 0.25
7.50
1.41
11.10
0.90
6.9-7.2
2.70
12.6
7.1
KVT 336M5
336M5
M5
8.40 ± 0.25
7.50
1.41
11.10
0.90
6.9-7.2
2.70
12.6
9.3
KVT 345M6
345M6
M6
7.90 ± 0.25
8.69
1.59
12.00
1.00
8.0-8.4
3.15
14.7
8.7
KVT 336M6
336M6
M6
9.80 ± 0.25
8.69
1.59
12.00
1.00
8.0-8.4
3.15
14.7
10.8
KVT 345M8-02
345M8-02
M8
7.50 ± 0.30
11.06
1.95
14.30
1.25
10.1-10.6
4.00
18.6
8.3
KVT 336M8
336M8
M8
12.40 ± 0.30
11.06
1.95
14.30
1.25
10.1-10.6
4.00
18.6
13.7
KVT 345M10
345M10
M10
12.00 ± 0.30
13.95
1.95
18.00
1.50
13.0-13.5
5.10
23.7
13.2
KVT 336M10
336M10
M10
16.00 ± 0.30
13.95
1.95
18.00
1.50
13.0-13.5
5.10
23.7
17.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D