Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TQN...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tqn_new_asmtab.prj},{NB=TQN30P-0450(0)},{INFO1=info1_tqn..p},{TYP=TQN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{E=29.5},{F=40.0},{M=20},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=92},{Z=31.0},{V=30},{S=5},{NOH=2},{B=10},{MX=8},{WEIGHTR=1.9},{WEIGHT4SL=0.45},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqn_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
SNOR
Sliders - Num. of rollers
ⁿ/ₐ
SL
Sliders - Length L
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
NOH
Num. of holes
ⁿ/ₐ
B
[mm]
CC
Load capacity for a pair of rails C
[N]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
[N]
MX
Mx - Moment for a pair of rails
[Nm]
MY
My - Moment for a pair of rails
[Nm]
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
[Nm]
WEIGHTR
Rail Weight
[kg/m]
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
[kg]
WEIGHT
중량
[kg]
TQN30P-0450
TQN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 ...
TQN30P-0450
TQN...P
30
450
215
93
225
29.5
40.0
20
4
-
M5
3
92
31.0
30
5
2
10
419
1234
432
8
174
246
1.9
0.45
1.3
TQN40P-0610
TQN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 ...
TQN40P-0610
TQN...P
40
610
295
40
305
39.5
57.3
35
6
23
M6
3
135
7.5
120
5
4
10
405
2382
834
20
562
640
3.1
1.50
3.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D