TI-T25-6,3 - Kohlenstoffstahl Befestiger TI-T25
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/ti_t25_63.prj},{NB=SFS 564138},{CNSORDERNO=TI-T25-6,3x70},{ARTNR=564138},{MATNR=1237870},{TYP=TI-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=70},{LEF=50},{D1=9.7},{D2=6.3},{GW=11.43},{D3=4.350},{D4=4.800},{H=6.000},{P=1.700},{VERS=3.500},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 532761 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x30
532761
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
30
27
9.7
6.3
5.55
SFS 655095 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x50
655095
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
50
47
9.7
6.3
8.55
SFS 532768 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x60
532768
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
50
9.7
6.3
10.02
SFS 564138 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x70
564138
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
50
9.7
6.3
11.43
SFS 561783 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x80
561783
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
80
50
9.7
6.3
12.84
SFS 532772 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x90
532772
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
50
9.7
6.3
14.43
SFS 532765 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x100
532765
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
100
50
9.7
6.3
15.85
SFS 655096 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x120
655096
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
50
9.7
6.3
18.65
SFS 655097 Befestiger Koh...
TI-T25-6,3x160
655097
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
160
50
9.7
6.3
24.42
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D