TH减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
5相步进电动机组合产品
RK系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/5_phase_stepping_mu/5_phase_rk_series/th_geared_type_asmtab.prj},{NB=RK596AAE-T3.6},{V=Single-Phase 100-115V},{CNSORDERNO1=RK596AAE-T},{SM=90},{LC=6},{SHAPE=Single Shaft},{TYPE=TH Geared type},{R=3.6},{G=TH 90},{M=5},{PPATH=../../assemblies/th_gea_type_rk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
V
电源电压
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
RK543AA-T3.6
RK543AA-T3.6
单相100-115V
42
3
单轴
TH减速机型
RK543BA-T3.6
RK543BA-T3.6
单相100-115V
42
3
双轴
TH减速机型
RK564AAE-T3.6
RK564AAE-T3.6
单相100-115V
60
4
单轴
TH减速机型
RK564BAE-T3.6
RK564BAE-T3.6
单相100-115V
60
4
双轴
TH减速机型
RK596AAE-T3.6
RK596AAE-T3.6
单相100-115V
90
6
单轴
TH减速机型
RK596BAE-T3.6
RK596BAE-T3.6
单相100-115V
90
6
双轴
TH减速机型
RK564ACE-T3.6
RK564ACE-T3.6
单相200-230V
60
4
单轴
TH减速机型
RK564BCE-T3.6
RK564BCE-T3.6
单相200-230V
60
4
双轴
TH减速机型
RK596ACE-T3.6
RK596ACE-T3.6
单相200-230V
90
6
单轴
TH减速机型
RK596BCE-T3.6
RK596BCE-T3.6
单相200-230V
90
6
双轴
TH减速机型
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D