카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
TFT-hold - Command-Panel
Rittal
System accessories
human / machine interface
Keyboards, supports and drawers
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/monitore_tastaturen/tft_halter.prj},{NB=2383.030},{BEST=2383.030},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TFT-Halter},{AB=477 x 372 x 110,5},{INFOPAGE=hb32_s1134},{CNSECLASS51=27-18-91-29},{CNSECLASS70=27-18-91-90},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ2=},{BEZ3=},{GEW=3.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No. SZ
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
AB
Dimensions
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
2383.030
2383.030
TFT-hold
477 x 372 x 110,5
27-18-91-29
27-18-91-90
27-18-92-61
EC002620
3.200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D