TCSM - 수지호스 장착 커넥터 -스테인리스-
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tcsm.prj},{NB=TCSM12},{TYPE=TCSM},{NO=12},{L=59.0},{B=32},{V=10.0},{F=35.5},{R=1/2},{R1=20.955},{H1=15.000},{H2=8.000},{H3=26.500},{H4=17.000},{R2=2.500},{D1=25.800},{DP=13.160},{D2=25.500},{DEG1=174.633}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
F
(F)
[mm]
R
R(PT)
ⁿ/ₐ
TCSM9
TCSM9
9
54.5
30
7.0
33.0
3/8
TCSM12
TCSM12
12
59.0
32
10.0
35.5
1/2
TCSM15
TCSM15
15
60.0
36
12.0
40.0
1/2
TCSM19
TCSM19
19
64.0
41
16.5
45.0
3/4
TCSM25
TCSM25
25
70.0
50
22.0
54.0
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D