目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
TC-BK - Trunier
君帆
空壓產品
空壓執行元件
鋁合金方形氣缸(AL2系列)
AL2-A 複動方形氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_tcbk.prj},{NB=AL2-50-TC-BK},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{TQ=99},{TN=50},{TU=72},{TO=80},{TP=110},{TR=23},{TM=76},{TL=25},{UM=126},{TS=12},{UW=71},{ZI=71.5},{ZJ=118},{LL=93},{W=25},{TD=25},{SS=17},{TT=9},{N=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
TQ
[mm]
TN
[mm]
TU
[mm]
TO
[mm]
TP
[mm]
TR
[mm]
TM
[mm]
TL
[mm]
UM
[mm]
TS
[mm]
UW
[mm]
ZI
[mm]
ZJ
[mm]
LL
[mm]
W
[mm]
TD
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
N
[mm]
AL2-40-TC-BK
40
16
M12x1.25
24
RC1/4
86
50
72
80
110
23
63
25
113
12
59
71.5
118
93
25
25
14
9
3
AL2-50-TC-BK
50
20
M16x1.5
32
RC1/4
99
50
72
80
110
23
76
25
126
12
71
71.5
118
93
25
25
17
9
3
AL2-63-TC-BK
63
20
M16x1.5
32
RC3/8
111
50
72
80
110
23
88
25
138
12
86
73.0
121
96
25
25
17
9
3
AL2-80-TC-BK
80
25
M20x1.5
40
RC3/8
137
70
92
85
120
23
114
25
164
12
104
89.0
143
108
35
25
21
13
3
AL2-100-TC-BK
100
25
M20x1.5
40
RC1/2
155
70
92
85
120
23
132
25
182
12
132
89.0
143
108
35
25
21
13
3
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D